Products & Solutions
Han® ES Press - Tecnologia de terminação rápida e jumpers de plug-in integrados
O inserto oferece agora uma tecnologia de terminação rápida sem ferramentas. Além disso, os usuários podem fazer a ponte de contatos de forma rápida e fácil, colocando jumpers de conexão diretamente no conector.
Para aumentar a flexibilidade da fabricação modular, um conector deve oferecer instalação rápida, troca fácil e solução de problemas simples. A HARTING preenche esses requisitos com o Han® ES Press. O inserto oferece agora uma tecnologia de terminação rápida sem ferramentas. Além disso, os usuários podem fazer a ponte de contatos de forma rápida e fácil, colocando jumpers de conexão diretamente no conector.
Tecnologia de terminação rápida e jumpers de conexão integrados
Reduzindo o tempo de instalação em até 50%
A tecnologia de terminação rápida sem ferramentas da Han® ES Press é baseada na consagrada braçadeira e, consequentemente, é confiável e à prova de vibração. Lucre com tempos de terminação mais rápidos durante a fiação de produção em série, mantendo a funcionalidade total na instalação em campo. Não importa se você usa fios trançados com ou sem terminais tubulares - você reduzirá o tempo de instalação em até 50% em comparação com outras tecnologias de terminação!
Uso direto de jumpers de conexão no conector
No passado, eram necessários componentes adicionais ou chicotes de cabos complexos para conectar os contatos, mas agora, pela primeira vez, os jumpers podem ser usados diretamente no corpo de isolamento. Várias pontes longitudinais e transversais garantem reduções no espaço e no tempo, além da multiplicação potencial, por exemplo, para conectar sensores.
Solução de problemas simplificada no estado montado
Han® ES Press apresenta um design e construção compacto que tornam a solução de problemas do circuito uma brincadeira de criança. O ponto de medição que está integrado na abertura dos jumpers do plug-in é de fácil acesso quando o conector está montado e permite medições dos estados de operação. Erros de fiação e componentes defeituosos podem ser encontrados mais rapidamente.
Intercambiável com a linha existente
As mesmas faces de conexão e características técnicas tornam a Han® ES Press compatível com os produtos HARTING comprovados que estão definindo o padrão em todo o mundo: séries Han E®, Han® ES e Han® ESS. HARTING Han® ES Press está disponível nos modelos 6, 10, 16 e 24 para os tamanhos de caixa Han® 6 B, 10 B, 16 B e 24 B.