Productos y soluciones
Han® ES Press: tecnología de terminación rápida y puentes conectores enchufables integrados
Para aumentar la flexibilidad de la fabricación modular, un conector se debe poder instalar con rapidez, cambiar sin esfuerzo y reparar de modo sencillo. HARTING cumple estos requisitos con Han® ES Press. El aislante ofrece ahora una tecnología de terminación rápida sin herramientas. Además, los usuarios pueden puentear contactos de forma rápida y sencilla colocando puentes conectores enchufables directamente en el conector.
Tecnología de terminación rápida y puentes conectores enchufables integrados
Reducción del tiempo de instalación hasta un 50%
La tecnología de terminación rápida sin herramientas del Han® ES Press se basa en el borne de cepo acreditado y, en consecuencia, es fiable y resistente a las vibraciones. Acorte los tiempos de terminación durante la producción en serie preservando todas las funciones en la instalación en campo. Tanto si utiliza cables trenzados con casquillos como sin ellos, reducirá el tiempo de instalación hasta un 50% en comparación con otras tecnologías de terminación.
Uso directo de puentes conectores enchufables en el conector
Antes, para puentear contactos se requerían componentes adicionales o conjuntos de cable complejos; en la actualidad, por primera vez, los puentes conectores se pueden usar directamente en el cuerpo de aislamiento. Existen diversos puentes longitudinales y transversales que ahorran espacio y tiempo y permiten establecer circuitos en estrella y en triángulo, además de multiplicar el potencial, por ejemplo para conectar sensores.
Solución de fallos simplificada en el sistema montado
Han® ES Press ofrece un diseño y una construcción compactos que simplifican enormemente la localización de fallos en el circuito. El punto de medición integrado en la abertura de los puentes conectores enchufables es fácilmente accesible una vez montado el conector y permite medir los estados de funcionamiento. La identificación de errores de cableado y componentes defectuosos se agiliza considerablemente.
Conexión compatible con series existentes
La coincidencia de las caras de acoplamiento y las características técnicas garantiza la compatibilidad de Han® ES Press con los productos HARTING de calidad probada que marcan la pauta en todo el mundo: las series Han E®, Han® ES y Han® ESS. La serie HARTING Han® ES Press está disponible en los modelos 6, 10, 16 y 24 para los tamaños de base Han® 6 B, 10 B, 16 B y 24 B.