Products & Solutions
Han® ES Press – Snabb termineringsteknik och integrerade plug-in-byglingar
Insatsen innebär nu en verktygsfri snabb termineringsteknik. Dessutom kan användare snabbt och enkelt brygga kontakter genom att placera plug-in-bryggor direkt i kontaktdonet.
För att höja flexibiliteten på modulär tillverkning så måste ett kontaktdon innebära en snabb installation, enkelt byte, och enkel felsökning. HARTING uppfyller dessa behov med Han® ES Press. Insatsen innebär nu en verktygsfri snabb termineringsteknik. Dessutom kan användare snabbt och enkelt bygla kontakter genom att placera plug-in-bryggor direkt i kontaktdonet.
Snabb termineringsteknik och integrerade plug-in-byglingar
Reducera installationstiden med upp till 50 %
Den verktygsfria snabba termineringstekniken med Han® ES Press baseras på den beprövade burklämman och är därmed tillförlitlig och vibrationssäker. Dra fördel av snabbare termineringstider vid kabeldragning för serietillverkning samtidigt som du fortfarande har den heltäckande funktionaliteten för installation i fält. Oavsett om du använder standardledare med eller utan kabelskor – du kommer att minska installationstiden med upp till 50 % jämfört med andra termineringsteknologier!
Direkt användning av plug-in-byglingar inuti kontaktdonet
Tidigare behövdes kompletterande komponenter eller komplexa kabelinstallationer för att brygga kontakter, men nu går det för första gången att använda bryggor direkt på isoleringskroppen. Olika längsgående och tvärgående bryggor reducerar utrymme och tid och tillåter även stjärn- och deltakretsar utöver potentialmultiplicering, t.ex. för att ansluta givare.
Förenklad felsökning i installerat tillstånd
Han® ES Press har en kompakt design och konstruktion som gör felsökningen på kretsen lätt som en plätt. Mätpunkten som är integrerad i plug-in-bryggans öppning är enkel att komma åt då kontaktdonet är installerat och möjliggör mätningar av drifttillstånden. Det går snabbare att hitta ledarfel och defekta komponenter.
Kopplingen är kompatibel med existerande serier
Samma interface och tekniska karakteristika gör att Han® ES Press är kompatibel med de beprövade HARTING-produkter som är världsstandard: Han E®, Han® ES- och Han® ESS-serierna. HARTING Han® ES Press finns i modeller 6, 10, 16 och 24 för chassihusen Han® 6 B, 10 B, 16 B och 24 B.