Produits et Solutions

Han® ES Press - Technique de raccordement rapide et cavaliers enfichables intégrés

Afin d'accroître la flexibilité de la fabrication modulaire, un connecteur doit pouvoir être installé rapidement, remplacé facilement et dépanné simplement. HARTING répond à ces exigences avec le Han® ES Press. L'insert est désormais doté d'une technologie de raccordement rapide et sans outils. Les utilisateurs peuvent en outre rapidement et facilement shunter des contacts en insérant des cavaliers directement dans le connecteur.

Technique de raccordement rapide et cavaliers enfichables intégrés

Réduction du temps nécessaire à l'installation pouvant aller jusqu'à 50 %

La technique de raccordement rapide sans outils du Han® ES Press repose sur un système éprouvé à lame de pression et se caractérise ainsi par sa fiabilité et sa résistance aux vibrations. Vous bénéficiez d'un raccordement plus rapide dans les productions de câbles en série tout en conservant toutes les fonctionnalités lors de l'installation sur le terrain. Quel que soit le lieu où vous utilisez les fils toronnés, avec ou sans férules, vous profiterez d'un temps d'installation réduit jusqu'à 50 % comparé à d'autres techniques de raccordement !

Han® ES Press dans le catalogue en ligne
HARTING Han® ES Press - Animation 3D

Utilisation directe des cavaliers enfichables au niveau du connecteur

Des composants supplémentaires ou des cordons complexes étaient jusqu'alors nécessaires pour shunter des contacts. Désormais et pour la première fois, les cavaliers peuvent être utilisé directement dans le corps isolant. Différents ponts longitudinaux et transversaux assurent un encombrement réduit et un gain de temps tout en permettant des circuits en étoile et en triangle en plus de la multiplication des potentiels pour, par exemple, connecter des capteurs.

Dépannage simplifié à l'état monté

Le Han® ES Press se distingue par un design compact et une construction, faisant du dépannage des circuits un jeu d'enfant. Le point de mesure intégré dans l'ouverture des cavaliers enfichables est facilement accessible lorsque le connecteur est installé et permet de mesurer les états de fonctionnement. Les erreurs de câblage et les composants défectueux peuvent être identifiés plus rapidement.

Interconnectable avec les séries existantes

Une face d'accouplement et des caractéristiques techniques identiques assurent la compatibilité du Han® ES Press avec les produits HARTING éprouvés faisant référence dans le monde entier : les séries Han E®, Han® ES et Han® ESS. Le Han® ES Press de HARTING est disponibles en versions 6, 10, 16 et 24 pour des embases aux tailles Han® 6 B, 10 B, 16 B et 24 B.

Han® ES Press dans le catalogue en ligne

Communiqués de presse produits

Prospectus &Brochure

Han® ES Press dans le catalogue en ligne