Products & Solutions
Han® ES Press – technologie rychlého připojení a integrované zásuvné můstky
Kontaktní vložka nově nabízí technologii rychlého připojení bez použití nástrojů. Můstky zasouvané přímo do konektoru navíc umožňují rychle a snadno propojovat kontakty.
Pro zvýšení flexibility modulární výroby musí konektor umožňovat rychlou instalaci, snadnou výměnu a jednoduché řešení problémů. Společnost HARTING vychází těmto požadavkům vstříc řadou Han® ES Press. Kontaktní vložka nově nabízí technologii rychlého připojení bez použití nástrojů. Můstky zasouvané přímo do konektoru navíc umožňují rychle a snadno propojovat kontakty.
Technologie rychlého připojení a integrované zásuvné můstky
Zkrácení doby instalace až o 50 %
Technologie rychlého připojení bez použití nástrojů konektorů Han® ES Press je založena na osvědčené klecové pružině, která nabízí vyšší spolehlivost i odolnost proti vibracím. Užívejte si výhod rychlejšího připojování při sériovém zapojování a zároveň si zachovejte plnou funkčnost při instalaci v technologii. Ve srovnání s ostatními technologiemi připojení dosáhnete 50% zkrácení doby instalace, a to bez ohledu na to, zda pracujete s laněnými vodiči s dutinkou či bez ní.
Zásuvné můstky zasouvané přímo do konektoru
V minulosti byly k propojení kontaktů zapotřebí další komponenty nebo složité kabelové svazky. Nyní lze poprvé použít můstky zasouvané přímo do izolačního tělesa. Různé podélné a příčné můstky zajišťují úsporu prostoru a času, a kromě násobení potenciálu také umožňují vytvářet obvody v zapojení do hvězdy a trojúhelníku, například pro připojení snímačů.
Jednodušší řešení problémů v namontovaném stavu
Konektory Han® ES Press mají kompaktní konstrukci, díky které je řešení problémů hračkou. Měřicí bod integrovaný do otvorů zásuvných můstků je i při namontovaném konektoru snadno přístupný a umožňuje měřit provozní stavy. Díky tomu lze rychleji odhalit chyby v zapojení a vadné komponenty.
Profil kompatibilní se stávajícími řadami
Díky stejnému profilu a technickým vlastnostem jsou konektory Han® ES Press kompatibilní s osvědčenými produkty HARTING, které určují světový standard: Řadami Han ® E, Han® ES a Han® ESS. Konektory HARTING Han® ES Press jsou k dispozici v provedení 6, 10, 16 a 24 pro pouzdra velikosti Han® 6 B, 10 B, 16 B a 24 B.