Prodotti & Soluzioni
Han® ES Press - Sistema di collegamento rapido con jumpers integrati
Per incrementare la flessibilità della produzione modulare, un connettore deve poter offrire installazione rapida, sostituzione semplice e consentire una facile ricerca degli errori. Han® ES Press HARTING soddisfa tutti questi requisiti. Gli inserti Han® ES Press offrono una tecnica di collegamento rapida e senza l'ausilio di utensili dedicati. E' inoltre possibile ponticellare tra di loro i contatti in modo pratico e veloce, posizionando i jumpers direttamente tra i contatti della stessa fila e/o della fila adiacente.
Tecnica di collegamento rapido e jumpers integrati
Risparmio di tempo fino al 50% durante l'installazione
La tecnologia di collegamento rapido senza utensili di Han® ES Press si basa sui collaudati morsetti a molla, affidabili e a prova di vibrazione. Sfruttate a vostro vantaggio tempistiche di cablaggio più brevi durante la produzione di serie in officina, mantenendo la piena funzionalità dell'assemblaggio sul campo. Paragonata ad altre tecniche di collegamento, il risparmio di tempo arriva fino al 50%, indipendentemente dal cavo che utilizzate, con o senza puntalino.
Utilizzo di jumper direttamente nel connettore
Fino ad ora per ponticellare contatti tra di loro erano necessari componenti aggiuntivi o dispendiose soluzioni con cavi pre-assemblati. Han® ES Press offre ora la possibilità di utilizzare jumpers direttamente sul connettore. Numerosi ponticelli, longitudinali e trasversali, consentono, ad esempio, di realizzare collegamenti a stella o a triangolo e/o moltiplicazione di potenziali per il collegamento di sensori.
Semplicità di ricerca degli errori di cablaggio anche a connettore montato
Han® ES Press è caratterizzato da una struttura compatta che rende la ricerca degli errori di cablaggio un gioco da ragazzi. I punti di misurazione integrati nell'inserto sono facilmente accessibili anche a connettore montato e consentono di misurare gli stati operativi del circuito. Ne consegue che eventuali errori di cablaggio e componenti difettosi possano essere individuati rapidamente.
Accoppiamento compatibile con la serie Han® E esistente
Stessa interfaccia di inserzione e medesime caratteristiche tecniche e dimensionali fanno sì che Han® ES Press sia compatibile con tutti gli inserti esistenti della serie Han E®, Han® ES e Han® ESS, indipendentemente dalla tecnologia di collegamento. HARTING Han® ES Press è disponibile nei modelli 6, 10, 16 e 24 poli per custodie di taglia Han® 6 B, 10 B, 16 B e 24 B.