Products & Solutions
Han® ES Press - 신속한 터미네이션 테크놀로지 및 통합 플러그인 점퍼
모듈 제조의 유연성을 높이기 위해서는 커넥터의 신속한 설치, 쉬운 교환 및 간단한 문제해결 기능이 제공되어야 합니다. HARTING은 Han® ES Press를 적용함으로써 이들 요건을 만족시킵니다. 해당 인서트는 이제 공구가 필요없는 신속한 터미네이션 테크놀로지를 제공합니다. 뿐만 아니라, 사용자가 커넥터에 플러그인 점퍼를 직접 브릿지하여 빠르고 손쉽게 접점 연결이 가능합니다.
신속한 터미네이션 테크놀로지 및 통합 플러그인 점퍼
최대 50% 설치 시간 절감
Han® ES Press의 공구가 필요없는 신속한 터미네이션 테크놀로지는 검증된 케이지 클램프를 기반으로 하여, 신뢰할 수 있고 진동에 강합니다. 현장 설치 시, 전체 기능을 유지하면서 계열생산 배선 중에 터미네이션 시간 단축으로 혜택을 얻으십시오. 페룰 장착 유무 또는 연선 사용 유무와 관련 없이 - 다른 터미네이션 테크놀로지에 비해 최대 50%까지 설치 시간을 줄일 수 있습니다!
커넥터에 플러그인 점퍼의 직접 사용
예전에는, 추가 컴포넌트 또는 복합 케이블 어셈블리가 접점을 연결하는 데 필요했습니다. 그러나, 현재 최초로 점퍼가 절연체에 직접 사용될 수 있습니다. 다양한 종방향 및 횡방향 브릿지는 공간과 시간의 절약을 보장하며, 예를 들어 센서 연결을 위한 잠재적 다중구성 외에 스타 및 델타 회로도 허용합니다.
설치된 상태에서 간단히 문제해결하기
Han® ES Press는 회로 문제를 손쉽게 해결하는 콤팩트한 설계와 구조를 특징으로 합니다. 플러그인 점퍼 개구부에 통합된 측정 지점은 커넥터를 장착했을 때 접근이 용이하며, 이로써 작동 상태 측정이 가능합니다. 고정 배선 오류 및 결함있는 컴포넌트는 보다 신속하게 발견될 수 있습니다.
기존 시리즈와의 체결 호환성
동일한 체결면 및 기술적 특징으로 인해 Han® ES Press는 전세계 표준을 설정하고 있는 검증된 HARTING 제품(Han E®, Han® ES 및 Han® ESS 시리즈)과 호환가능합니다. HARTING Han® ES Press는 하우징 사이즈 Han® 6 B, 10 B, 16 B 및 24 B를 위한 모델 6, 10, 16 및 24로 출시되었습니다.