Products & Solutions
Han® ES Press - Hurtig termineringsteknologi og integrerede plug-in jumper
Indsatsen tilbyder nu en værktøjsfri hurtig termineringsteknologi. Desuden kan brugere hurtigt og nemt forbinde kontakter ved at placere plug-in jumpere direkte på konnektoren.
For at øge fleksibiliteten i modulær produktion skal en konnektor tilbyde hurtig samling, problemfri udskiftning og enkel fejlsøgning. HARTING opfylder disse krav med Han® ES Press. Indsatsen tilbyder nu en værktøjsfri hurtig termineringsteknologi. Desuden kan brugere hurtigt og nemt forbinde kontakter ved at placere plug-in jumpere direkte på konnektoren.
Hurtig termineringsteknologi og integrerede plug-in jumpere
Reducerer samlingstiden med op til 50 %
Den værktøjsfri hurtige termineringsteknologi i Han® ES Press er baseret på den gennemprøvede burklemme og er derfor pålidelig og vibrationssikker. Få gavn af hurtigere termineringstider under serieproduktion af ledninger, samtidig med at den fulde funktionalitet bevares i feltsamling. Uanset om man bruger flertrådede ledninger med eller uden rørringe - reducerer man samlingstiden med op til 50 % sammenlignet med andre termineringsteknologier!
Direkte brug af plug-in jumpere ved konnektoren
Tidligere var der behov for yderligere komponenter eller komplekse kabelsamlinger for at forbinde kontakter, men nu kan jumperne for første gang bruges direkte på isoleringskroppen. Forskellige langsgående og tværgående broer sikrer reduktioner af plads og tid og giver også mulighed for stjerne- og deltakredsløb ud over potentiel multiplikation, f.eks. til at forbinde sensorer.
Forenklet fejlsøgning i samlet tilstand
Han® ES Press har et kompakt design og en konstruktion, der gør fejlsøgning af kredsløb til en leg. Det målepunkt, der er integreret i åbningen på plug-in jumperne, er let at få adgang til, når konnektoren er samlet og giver mulighed for målinger af driftstilstande. Ledningsfejl og defekte komponenter kan findes hurtigere.
Sammenkobling kompatibel med eksisterende serier
De samme pasflader og tekniske egenskaber gør Han® ES Press kompatibel med de gennemprøvede HARTING-produkter, der sætter standarden over hele verden: Han E®-, Han® ES- og Han® ESS-serien. HARTING Han® ES Press fås i modellerne 6, 10, 16 og 24 til husstørrelserne Han® 6 B, 10 B, 16 B og 24 B.