Ürün & Çözümler
Han® ES Press - Hızlı Sonlandırma Teknolojisi ve Entegre Fişli Bağlantı Köprüleri
Modüler üretim esnekliğini arttırmak için bir konnektörün hızlı kurulum, kolay değişiklik ve basit arıza giderme gibi özellikler sunması gerekir. HARTING bu gereklilikleri Han® ES Press ile karşılamaktadır. Çekirdek şimdi el aletsiz hızlı sonlandırma teknolojisi sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, fişli bağlantı köprülerini doğrudan konnektöre takarak kontakları hızlı ve kolay bir şekilde birleştirebilirler.
Hızlı sonlandırma teknolojisi ve entegre fişli bağlantı köprüleri
Kurulum süresini %50'ye kadar kısaltır
Han® ES Press'in el aletsiz hızlı sonlandırma teknolojisi, kanıtlanmış kafesli kelepçe kullanımına dayanmaktadır ve bu sayede güvenilir ve titreşime dayanıklı yapıdadır. Saha montajında sistemin işlevselliğini hiçbir şekilde aksatmadan seri üretim kablolama işlemi sırasında daha hızlı sonlandırma sürelerinden yararlanabilirsiniz. İster yüksüklü ister yüksüksüz bükümlü kablolar kullanıyor olun, montaj süresini diğer sonlandırma teknolojilerine kıyasla %50'ye kadar azaltacaksınız!
Konnektörde doğrudan fişli bağlantı köprüleri kullanımı
Eskiden kontakları birleştirmek için ek bileşenler veya karmaşık kablo takımları kullanmak gerekirdi, ama artık, tarihte ilk defa, bağlantı köprüleri doğrudan izolasyon gövdesi üzerinde kullanılabiliyor. Çeşitli uzunlamasına ve enine köprüler, alan ve zaman tasarrufu sağlar ve ayrıca sensörleri bağlamak gibi işlemler için potansiyel çoğaltmaya ek olarak yıldız ve üçgen devreler kullanma olanağı da sağlar.
Monte edilmiş haldeyken basit şekilde arıza giderme
Han® ES Press, devre arızalarını gidermeyi çocuk oyuncağına dönüştüren kompakt bir tasarıma ve yapıya sahiptir. Fişli bağlantı köprülerinin girişine entegre edilen ölçüm noktası, konnektör monte edilmiş haldeyken erişimi kolaylaştırır ve işletim durumu değerlerinin ölçülmesini sağlar. Kablolama hataları ve arızalı bileşenler daha hızlı bir şekilde bulunabilir.
Mevcut serilerle uyumlu eşleştirme
Birleştirme yüzeylerinin ve teknik karakteristiklerin aynı olması, Han® ES Press'in; Han E®, Han® ES ve Han® ESS serisi gibi dünya genelinde standartları belirleyen kanıtlanmış HARTING ürünleriyle uyumlu olmasını sağlar. HARTING Han® ES Press; 6, 10, 16 ve 24 modellerinde Han® 6 B, 10 B, 16 B ve 24 B gövde boyutları ile mevcuttur.