Productos y soluciones
Soluciones de cableado para centros de datos
Los conjuntos de cable enchufables simplifican la instalación y reducen los costes de mantenimiento.
Los centros de datos son instalaciones centralizadas o móviles que permiten prestar servicios en el ámbito del procesamiento de datos y las comunicaciones, como transmisión, almacenamiento o procesamiento de datos. Un requisito fundamental para el funcionamiento de ordenadores, pantallas, unidades de disco, componentes de red y líneas de datos consiste en garantizar un suministro permanente de electricidad. También se debe disponer de potencia para las tareas de infraestructura, como refrigeración y aire acondicionado, monitorización y lucha contra incendios, seguridad y control, la iluminación, ascensores, accionamientos y motores, entre otros servicios.
Una parte importante de la cadena de suministro de potencia en los centros de datos se lleva a cabo mediante unidades de distribución de potencia (paneles de potencia remotos o RPP) y unidades de distribución de potencia en rack más pequeñas (rPDU). Los RPP son distribuidores de potencia que están disponibles en varios tamaños. Las PDU son grandes, y a menudo inteligentes, "regletas de receptáculos" para el suministro de potencia a equipos eléctricos. Se instalan en armarios de control optimizados para centros de datos.