단말결선(Termination) 테크놀로지
푸쉬인(Push-In) 단말결선 기술로 HARTING 제품군을 폭넓게 확장하다
도구가 필요없는 새로운 단말결선 기술을 활용하면, 조립 시간을 최대 30% 단축하고 현장에서 유연성을 향상시킬 수 있습니다.
HARTING은 지속 가능성의 세계적 메가트렌드 외에도, 인구 통계학적 변화 및 관련 숙련 노동자 부족과 같은 고객이 직면한 다른 문제들도 해결하고 있습니다. 그러므로, 당사 솔루션은 항상 효율적 plug & play 조립방식을 특징으로 하며, 이 경우 코딩 덕분에 플러그인 보안이 보장되어 오류가 미연에 방지됩니다. HARTING은 시장에서 가장 다양한 단말결선 기술을 제공합니다. 당사는 Push-In 테크놀로지를 적용, 해당 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
현장 설치 시 조립시간 최대 30% 단축
Push-In 연결 기술은 케이지 클램프 연결방식이 심화 개발된 것으로, 현장 연결 방식이 추가 적용된 Han® 산업용 커넥터 포트폴리오를 확장시켰습니다. 안정적인 품질 및 견고성을 겸비한, 복잡하지 않고 신속한 커넥터 조립에 중점을 두고 있습니다. Han® 포트폴리오 중 폭넓은 인서트 선택이 가능하며, 다양한 고객 요건에 맞춰 상이한 솔루션이 제공됩니다.
또한, Push-in 연결 기술 적용으로 다수의 도체 연결 버전 제품 조립이 가능합니다. 선택 범위는 연선 도체에서 페럴 장착 도체(절연/비절연) 및 단선 도체(solid conductor)에 이르기까지 다양합니다. 도체 선정 범위는 광범위하여, 다수의 상이한 시장 구역 전반에서 이와 같은 유연한 단말결선 기술을 사용할 수 있습니다.
도구가 필요없는 단말결선으로 손쉬운 작업
이를 적용하면, 풍력 터빈의 유지보수 작업과 같은, 제한된 설치 공간에서의 부품 작업도 손쉬워집니다. Push-In 기술은 기계 설비의 툴 교체와 같은 고도의 유연성이 요구되는 경우에 이상적으로 적합합니다. 이 기술을 사용하면 도구 없이 간편하고 신속하게 작업할 수 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 최대 30% 조립 시간 단축: 접점 공간에 직접 도체 삽입 가능
- 손쉬운 핸들링: 도구 없이도 단말결선 가능
- 비용 절감: 여타의 단말결선 기술에 비해 비용 절감
- 최고의 유연성: 페럴, 연선(stranded) 와이어 및 단선(solid) 도체에 적합
- 호환 가능: 기타 상이한 단말결선 기술 적용된 동일 제품과 호환 가능