Csak egyetlen kattanás a biztonságos rögzítéshez - a PushPull V4 Industrial

Melyek azok a legfontosabb jellemzők, amelyekkel egy csatlakozónak rendelkeznie kell a modularizációhoz és az I4.0 környezethez? A felhasználók szerint a gyors és egyszerű kezelés legalább annyira lényeges, mint a robosztus kialakítás és széles körű használhatóság.

Az ipari gyártási folyamatok egyre modulárisabbakká és rugalmasabbakká válnak; ez a trend fontos szerepet játszik a kábelezési és csatlakoztatási technikák területén is. Az átalakítási és javítási munkálatok miatti leállás a telephely üzemeltetőjének pénzbe kerül, amit természetesen a lehető legnagyobb mértékben minimalizálni kell. Ha egy gyártóberendezést át kell helyezni vagy alakítani, a HARTING PushPull csatlakozórendszerével az ipari vezetékeket pillanatok alatt csatlakoztathatja vagy leválaszthatja. A folyamat további optimalizálása érdekében a HARTING kiadta a megfiatalított és új erősségekkel felvértezett PushPull V4 második generációját.

PushPull V4 für Ethernet in anspruchsvoller Umgebung

A PushPull V4 Industrial háza új anyagból készül, amely véd a különösen agresszív vegyszerekkel szemben, mint amilyen például az eszterga- és marógépeknél használt vágóolaj. Ezek és az egyéb agresszív anyagok komoly kihívást jelentenek az ilyen alkalmazásokban használt csatlakozók számára. A PushPull egységet a jövő alkalmazásaihoz optimalizálták, és már ma is megfelel a legszigorúbb követelményeknek.

A még jobb háznak köszönhetően a PushPull V4 Industrial ellenáll az agresszív forrásoknak is

A dugaszolható csatlakozó még stabilabb rögzítéséhez az új változat egy kiegészítő forgózárral rendelkezik, amely a behelyezését követően rögzíti a PushPull reteszelőelemét. Ez lehetetlenné teszi a véletlen kihúzását, amely a folyamat fokozott megbízhatóságát eredményezi. A folyamat megbízhatóságát az egyszerű és intuitív működés is segíti. Vagyis a PushPull második generációja (a korábbi három helyett) mindössze egyetlen kábelbilinccsel rendelkezik, így a kábel átmérője 4,5 és 10 mm között lehet. A szivárgások és a nem megfelelő feszültségmentesítés már csupán történelem.

A második generációs PushPull két különböző színjelzéssel készül: ez pedig növeli a Plug &  Play csatlakoztatás gyorsaságát. Az első színjelzés megkönnyíti a dugaszolást annak jelzésével, hogy a csatlakozó és az aljzat megfelelően illeszkedik egymáshoz.

HARTING PushPull V4 Industrial (EN)

A második színkód segíti a csatlakozó és az aljzat megfelelő összeillesztését. Ha az alkalmazásban több PushPull csatlakozó található egymás mellett, a technikus könnyedén nyomon tudja őket követni. Ez egy egyszerű és hatékony módja a hibás kábelezés elkerülésének és a telepítési idő csökkentésének. A moduláris kialakítás elvének megtartása miatt a régi és új PushPull elemek kompatibilisek egymással. A PushPull V4 Industrial növeli az ipari berendezések kábelezési folyamatának megbízhatóságát és biztonságát, ugyanakkor csökkenti a szerelési időt. Egyszerű és biztonságos kezelés még nehéz körülmények között is.

A bevált megoldás – az ügyfeleink számára optimalizálva.

Ergonomikus fogantyú
Színkódolt elemek a gyors és egyszerű összeillesztés érdekében
Színkódolás a könnyű elrendezés érdekében
Moduláris betétek az adatok, a jelzés és tápfeszültség számára
Még erőteljesebb az új tömítésnek és feszültségmentesítésnek köszönhetően
Az új zár garantálja a folyamat megbízhatóságát és biztonságát
Még erőteljesebb a ház új anyagának köszönhetően

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*