Slecht één klik voor een goede bevestiging – de PushPull V4 Industrial
Wat zijn de belangrijkste kenmerken waarover een connector moet beschikken voor modularisering en in de I4.0 omgeving? Wanneer u dan aan gebruikers vraagt, zullen zij zeggen dat snel en eenvoudig gebruik net zo belangrijk is als robuustheid en het toepassingsgebied.
Industriële productieprocessen wordt steeds meer modulair en flexibel; deze trend speelt ook een belangrijke rol in bekabelings- en aansluittechnieken. Productieonderbrekingen, veroorzaakt door ombouw- en onderhoudswerkzaamheden, kosten fabrieksoperators geld en die moeten natuurlijk zo laag mogelijk worden gehouden. Als een productiefaciliteit moet worden verplaatst of omgebouwd, kan het PushPull-connectorsysteem van HARTING worden gebruikt om de industriële levenslijnen binnen seconden los te koppelen en weer aan te koppelen. Om dit proces verder te optimaliseren, heeft HARTING de tweede generatie PushPull V4 verbeterd.
De PushPull V4 Industrial heeft een nieuw behuizingsmateriaal dat ook beschermt tegen extreem bijtende chemicaliën, zoals snijoliën die voor draai- en freesmachines worden gebruikt. Deze en andere agressieve stoffen vormen een grotere uitdaging voor connectoren die in deze toepassingen worden gebruikt. De PushPull is geoptimaliseerd voor toekomstige toepassingen en voldoet al aan de meest veeleisende voorwaarden.
Om ervoor te zorgen dat de verbinding nog beter vastzit, is de nieuwe variant uitgerust met een extra draaivergrendeling die het PushPull-vergrendelingselement stevig bevestigt, als dit wordt aangebracht. Dit voorkomt onbedoeld trekken, wat tot een hogere procesbetrouwbaarheid leidt. De procesbetrouwbaarheid wordt verder gegarandeerd door een eenvoudige en intuïtieve werking. Derhalve heeft de tweede generatie PushPull slechts één kabelklem (in plaats van drie kabelklemmen zoals bij de vorige versie) en een grotere kabeldiameter van 4,5 tot 10 mm. Lekkages en ontoereikende trekontlastingen behoren nu tot het verleden.
De tweede generatie PushPull heeft twee verschillende kleurmarkeringen; dit verhoogt de snelheid van de Plug & Play-connectiviteit. De eerste kleurmarkering maakt het insteken gemakkelijk, door snel aan te geven of de connector en aansluiting correct ten opzichte van elkaar zijn uitgelijnd.
Een overzicht van uw voordelen:
- Betere bescherming met het nieuwe behuizingsmateriaal
- De aanvullende anti-draaivergrendeling zorgt voor een hogere veiligheid en betrouwbaarheid van het proces
- Eenvoudige en intuïtieve handelingen
De tweede gekleurde codering zorgt ervoor dat de connector en de aansluiting correct ten opzichte van elkaar zijn uitgelijnd. Als de toepassing vele PushPull-connectoren zij-aan-zij heeft geïnstalleerd, kan de monteur deze gemakkelijk allemaal volgen. Dit is een eenvoudige maar effectieve manier om verkeerde bedrading te voorkomen en tijd tijdens de installatie te besparen. Om in lijn met ons modulair ontwerp te blijven: de oude en nieuwe PushPull-componenten zijn onderling compatibel. PushPull V4 Industrial verbetert de procesbetrouwbaarheid en veiligheid bij de bekabeling van industriële apparaten, terwijl er ook tijd tijdens de montage wordt bespaard. Eenvoudiger en veilig gebruik, zelfs in veeleisende omgevingen.
De beproefde oplossing – geoptimaliseerd voor onze klanten.