단 한번의 클릭으로 확실한 장착 – PushPull V4 Industrial

모듈화 및 인더스트리 4.0 환경에서 커넥터가 갖춰야 할 가장 중요한 특성은 무엇입니까? 이러한 질문에 사용자들은 빠르고 간편한 취급 방법이 내구성 및 사용범위 만큼 중요하다고 답합니다.

산업 생산 공정은 갈수록 모듈화와 유연성을 더해가고 있습니다. 또한, 이러한 트렌드는 배선 및 터미네이션 기술 부문에서도 핵심적인 역할을 담당합니다. 물론, 부품 전환 및 서비스로 인한 다운타임, 작업 비용, 시설 운영자 지출 등은 가능한 한 최소화해야 합니다. 생산 시설을 이전 또는 전환해야 할 경우, HARTING의 PushPull 커넥터 시스템을 사용하여 산업용 라이프라인을 불과 몇 초 안에 분리 및 재연결이 가능합니다. HARTING은 이러한 공정을 보다 최적화하도록, 외장 개조 및 새로운 장점을 적용한 2세대 PushPull V4 제품군을 제공합니다.

PushPull V4 für Ethernet in anspruchsvoller Umgebung

PushPull V4 Industrial은 선반 및 밀링 머신에 사용되는 절삭유와 같은 매우 공격적인 화학 물질로부터 제품을 보호하는 새로운 하우징 소재를 구비하고 있습니다. 이들 물질 및 기타 부식성 물질들은 이들 어플리케이션에 사용되는 커넥터 제품이 해결해야 할 보다 큰 도전 과제입니다. PushPull 제품은 미래 어플리케이션에 최적화되어, 가장 힘든 요구사항들도 이미 충족하고 있습니다.

보다 우수한 하우징을 사용함으로써, PushPull V4 Industrial은 또한 공격적인 리소스에 대해서도 내성을 지닙니다.

플러그인 연결 잠금장치를 더욱 안전하게 하고자, 새로운 제품 버전에는 회전 잠금장치가 추가되어 삽입 시 PushPull 잠금 장치를 고정합니다. 이는 우발적인 당김을 방지하여, 공정 신뢰성이 향상되는 결과를 가져옵니다. 간단하고 직관적인 조작을 통해 공정 신뢰성이 더욱 보장됩니다. 결과적으로, 차세대 PushPull 제품은 단 하나의(구버전에서는 3개) 케이블 클램프만 지니고 있어, 이제 4.5 ~ 10 mm 범위의 보다 큰 구경의 케이블 직경을 갖추고 있습니다. 누수 및 부적절한 스트레인 릴리프는 이제 옛말이 되었습니다.

차세대 PushPull은 2개의 상이한 색상으로 표시되어 있어, 플러그 & 플레이 연결을 통한 연결 속도가 단축됩니다. 첫 번째 색상 표시로 커넥터와 소켓의 올바른 상호 정렬 상태를 신속히 파악할 수 있어, 플러그 체결 작업이 간편합니다.

HARTING PushPull V4 Industrial (EN)

두 번째 색상표시 코딩은 커넥터와 소켓의 적절한 상호 정렬 상태를 확인할 수 있도록 돕습니다. 어플리케이션에 다수의 PushPull 커넥터가 나란히 설치되어 있으면, 기술자가 PushPull 커넥터 전반을 쉽게 추적 할 수 있습니다. 이러한 방식은 설치 시 배선 오류를 방지하고 시간을 절약할 수 있는 간단하지만 효과적인 수단입니다. 당사의 모듈식 설계 원칙을 유지하여, 기존 제품과 신제품 PushPull 시리즈의 구성 요소는 서로 호환됩니다. PushPull V4 Industrial 제품은 산업 장치 배선에 대해 공정 신뢰성 및 안전성을 향상시킬 뿐 아니라 조립 과정의 작업시간도 단축합니다. 까다로운 환경에서도 간편하고 안전한 취급 편의성

검증된 솔루션 - 당사 고객의 요구에 최적화하다

인체공학적 조작방식
신속하고 간편한 정렬을 위한 색상구별 코딩 요소
손쉬운 정렬을 지원하는 색상별 표시
데이터, 신호, 전력을 고려한 모듈형 인서트
새로운 밀폐방식 및 스트레인 릴리프 덕분에 더욱 향상된 내구성
신형 잠금장치는 공정 신뢰성 및 안전성을 보장
신소재 하우징 덕분에 더욱 향상된 내구성

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*