Apenas um clique para um encaixe seguro – o PushPull V4 Industrial

Qual é a característica mais importante que um conector deve ter para a modularização e o ambiente I4.0? Se você perguntar aos usuários, eles dizem que o manuseio rápido e fácil é tão importante quanto a robustez e a faixa de uso.

Os processos industriais de produção se tornam cada vez mais modulares e flexíveis; esta tendência também desempenha um papel importante no que diz respeito às técnicas de cabeamento e terminação. Os tempos de parada da produção causados por trabalhos de conversão e manutenção custam dinheiro aos operadores das instalações e, certamente, precisam ser minimizados o máximo possível. Se uma instalação produtiva precisa ser relocada ou convertida, o sistema de conectores HARTING PushPull pode ser usado para desconectar e reconectar as linhas industriais vitais em segundos. Para otimizar ainda mais este processo, a HARTING dotou a segunda geração do PushPull V4 com um facelift e novos pontos fortes.

PushPull V4 für Ethernet in anspruchsvoller Umgebung

O PushPull V4 Industrial tem um novo material da base, que também o protege contra produtos químicos extremamente agressivos, como óleos de corte usados em máquinas de armação e fresagem. Estas e outras substâncias agressivas oferecem grandes desafios aos conectores usados nestas aplicações. O PushPull está otimizado para aplicações futuras e já atende até mesmo os requisitos mais severos.

Com uma base ainda melhor, o PushPull V4 Industrial também resiste a produtos agressivos

Para tornar a trava da conexão plugável ainda mais segura, a nova versão tem uma trava de rotação adicional que prende o elemento de trava PushPull ao ser inserido. Isso impede a extração involuntária e resulta em maior confiabilidade do processo. A confiabilidade do processo também é garantida através da operação simples e intuitiva. Consequentemente, a segunda geração do PushPull tem apenas um (ao invés de, anteriormente, três) prensa cabo e agora tem um diâmetro de cabo maior variando de 4,5 até 10mm. Fugas e alívio de tensão inadequado são agora coisa do passado.

A segunda geração do PushPull tem duas marcações de cores diferentes; o que aumenta a velocidade da conectividade plug & play. A primeira marcação de cor torna a conexão fácil ao fornecer uma indicação rápida de que o conector e a tomada (fêmea) estão corretamente alinhadas entre si.

HARTING PushPull V4 Industrial (EN)

A segunda codificação de cor ajuda a garantir que o conector e a tomada estão adequadamente atribuídos entre si. Se a aplicação tiver muitos conectores PushPull instalados lado a lado, o técnico pode localizar todos eles facilmente. Este é um modo simples mas eficaz de impedir a fiação incorreta e economizar tempo durante a instalação. Ao manter o nosso princípio de design modular, os componentes PushPull velhos e novos são compatíveis entre si. PushPull V4 Industrial melhora a confiabilidade do processo e a segurança para o cabeamento dos dispositivos industriais, ao mesmo tempo em que economiza tempo durante a montagem. Manuseio simplificado e seguro, mesmo em ambientes exigentes.

A solução comprovada – otimizada para os nossos clientes.

Manuseio ergonômico
Elementos de codificação por cor, para uma atribuição rápida e simples
Marcação colorida para uma disposição fácil
Insertos modulares para Dados, Sinais, Potência
Ainda mais robusto, graças a uma nova vedação e alívio de tensão
Uma nova trava garante a confiabilidade e segurança do processo
Ainda mais robusto, graças'a um novo material da base

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*