Un solo clic per una tenuta sicura - PushPull V4 Industrial
Quali sono le caratteristiche più importanti che un connettore deve possedere per la modularizzazione e gli ambienti I4.0? Gli utenti risponderanno alla domanda dicendo che semplicità e velocità di utilizzo sono altrettanto importanti quanto la resistenza e un ampio campo di impiego.
I processi produttivi stanno diventando sempre più modulari e flessibili, una tendenza che si gioca un ruolo fondamentale anche nella tecnica di cablaggio e di collegamento. I fermi di produzione causati da operazioni di riallestimento e interventi di assistenza costano denaro al gestore dell'impianto e logicamente devono essere ridotti il più possibile. Quando una linea produttiva deve essere rilocalizzata o convertita, il sistema di connettori PushPull di HARTING può essere impiegato per scollegare e ricollegare le linee fondamentali nel giro di secondi. Per ottimizzare ulteriormente questo processo, HARTING presenta adesso la seconda generazione del PushPull V4, sottoposto a un restyling e con nuovi punti di forza.
Il PushPull V4 Industrial ha la custodia di un nuovo materiale che lo protegge da agenti chimici altamente aggressivi come ad esempio gli oli di taglio usati nelle macchine per tornitura e fresatura. Queste ed altre sostanze aggressive rappresentano una grande sfida per i connettori impiegati in queste applicazioni. Il PushPull è ottimizzato per future applicazioni e risponde già oggi ai requisiti più severi.
Per rendere la tenuta del connettore plug-in ancora più sicura, la nuova versione dispone di una sicura girevole che blocca l'elemento di chiusura del PushPull quando questo è inserito, prevenendo così lo scollegamento accidentale e garantendo una maggiore affidabilità di processo. Questa è garantita inoltre anche da una manipolazione semplice e intuitiva. Per questo la seconda generazione del PushPull ha un solo morsetto per cavi (invece dei precedenti tre) e può ospitare cavi con diametri che adesso variano da 4,5 a 10 mm. Problemi di tenuta e scarico delle tensioni inadeguato sono già storia del passato.
La seconda generazione di PushPull ha due differenti marcature colorate, per aumentare la velocità di connessione plug & play. La prima rende l'inserzione più semplice fornendo un'indicazione rapida del corretto allineamento fra connettore e presa.
Panoramica dei vantaggi:
- Migliore protezione grazie al nuovo materiale della custodia
- Sicura girevole per un maggior grado di sicurezza e di affidabilità dei processi
- Manipolazione semplice e intuitiva
La seconda codifica colorata serve a garantire che connettore e presa siano correttamente abbinati. Se l'applicazione ha numerosi connettori PushPull installati l'uno accanto all'altro, il tecnico può facilmente identificarli. Un sistema semplice ma efficace per evitare i cablaggi errati e risparmiare tempo durante l'installazione. Fedeli al nostro principio del design modulare, i vecchi e i nuovi componenti PushPull sono compatibili fra loro. PushPull V4 Industrial migliora la sicurezza di processo e l'affidabilità dei cablaggi industriali fra apparecchiature e consente di risparmiare tempo durante l'installazione. Impiego semplice e sicuro, anche in ambienti di impiego dai requisiti elevati.
Una soluzione di provata qualità - ottimizzata per i nostri clienti.