カチッとワンタッチでしっかり固定 – PushPull V4 Industrial
モジュラー化とI4.0の環境に対応するため、コネクタが備えるべき最も重要な特徴は何でしょうか?ユーザーはこの問いに、すばやく簡単に処理できることが、堅牢性や用途の広さと同じくらい重要、と答えます。
工業生産プロセスは益々モジュラー化が進み、柔軟性を高めています。このトレンドも、配線と結線技術に重要な役割を果たしています。改造と修理工事により生じる生産ダウンタイムは高くつきます。これはもちろんできるだけ最小限に抑えるべきでしょう。生産施設の移転や改造が必要な場合、ハーティングのPushPullコネクタシステムを使用すれば、産業ライフラインの接続解除と再接続を一瞬で終わらせることができます。さらにこのプロセスを最適化するため、ハーティングは改良と新たな長所を加えた第二世代PushPull V4を発売しました。
PushPull V4 Industrialは、旋盤やフライス盤に使用される切削油など、非常に強い化学薬品からも保護する新しいハウジング素材を使用しています。これらの化学薬品や他の刺激性物質は、こうした用途で使用するコネクタにとって益々大きな問題となっています。PushPullは将来の用途に最適化され、すでに最も過酷な要件に適合しています。
プラグイン接続のロックをさらに確実にするため、新しいモデルは追加回転ロックを搭載し、PushPullのロック部が挿入時に固定されるようになっています。これで不意に抜けることがなくなり、プロセスの信頼性が向上します。プロセスの信頼性は、シンプルで直観的な操作性によってさらに保証されています。その結果、第二世代PushPullのケーブルクランプは一つだけになり(以前は3つ)、ケーブル径は以前より大きい4.5〜10mmになりました。液漏れや不適切なストレインリリーフはもはや過去のものとなりました。
第二世代PushPullは2色のカラーマーキングを採用し、プラグ&プレイ接続をさらにスピードアップします。最初のカラーマーキングは、コネクタとソケットが互いに正しく配置されていることを一目でわかるように表示するため、差し込みやすくなっています。
利点の概要:
- 新しいハウジング素材で保護力が向上
- 補助回転防止ロックにより、処理の安全性と信頼性が向上
- シンプルで直観的に操作できる
第二のカラーコードは、コネクタとソケットが互いに正しく配置されるように支援します。多くのPushPullコネクタが並んで取り付けられている場合に、技師はすべてのコネクタを簡単に把握できます。シンプルですが、効果的に誤配線を防ぎ、取付時間を節約できる方法です。新旧のPushPullコンポーネントは、ハーティングのモジュラー設計の原則に従って、互換性を持ちます。PushPull V4 Industrialは、産業機器の配線プロセスの信頼性と安全性を向上させ、組み立て時間も節約します。厳しい環境でも、簡単かつ安全に処理。
実証済みのソリューション – お客様に合わせてカスタマイズ。