Products & Solutions

Cirkulære konnektorer

HARTING har et omfattende sortiment af cirkulære konnektorer i alle gængse størrelser og koder.

Som en af de største producenter af industriel forbindelsesteknologi tilbyder HARTING en omfattende portefølje af cirkulære konnektorer i alle gængse størrelser og koder. Produktsortimentet omfatter cirkulære konnektorer, overstøbte kabelsamlinger samt  PCB-konnektorer og  panelgennemføringer, der kan monteres på stedet.

Cirkulære konnektorer til enhedens og kablets sider

M8

  • Typisk applikation: Signal/  Ethernet-forbindelser til sensoraktuatorer &
  • Kodning A, D, P
  • 3-8 poler
  • Skruelåsning og PushPull-hurtiglåsesystem

I marken anvendes M8-cirkulære konnektorer typisk til I/O-bokse og andre pladsbesparende enheder. Deres kompakte størrelse gør dem til det ideelle konnektorer, når der skal overføres signaler og data i krævende IP65/67-miljøer.

M12

  • Typiske applikationer
    • Signaler (A-, B-kodning), 2-12 poler
    • Data (D-, X-kodning), 4 og 8 poler
    • Strøm (L-, S-, K-kodning) 3 og 4 poler + FE/PE, op til 16 A/630 V
    • Hybrid (Y-kodning) 4+4 poler til data og strøm

M12-cirkulære konnektorer er en af de mest udbredte størrelser for cirkulære konnektorer. M12-størrelsen fås i kodningsvarianter til alle industrielle livlinjer - til strøm, signaler og data. De er IP65/67-beskyttede og pakket i et robust metalhus og giver en fuldstændig pålidelig forbindelse, når de anvendes i krævende anvendelser.

M23

  • Typiske applikationer
    • Signaler 6-19 poler
    • Kapacitet 6–9 poler
    • Hybrid4+4+3+PE-poler
  • Skruelåsning og bajonet hurtig låsesystem (ComLock)

M23-cirkulære konnektorer anvendes i industrielle anvendelser, når der skal overføres høj effekt, eller når mange signalkontakter skal samles. De bruges typisk til drev.

DOWNLOAD M23 Selection Guide

M23 configurator

Using the configurator for M23 circular connectors, you can quickly and easily create a customised circular connector for your specific application – including a comprehensive engineering data package.

M23 configurator

7/8“

  • Typiske applikationer: Strømforsyning til drev
  • 2-5 poler

7/8" er en typisk grænseflade til tilslutning af strømforsyninger til forskellige anvendelser.

Han® F+B-stik til fødevareindustrien

  • Typiske applikationer: Aggregater til maskiner i fødevareproduktion &
  • Design, der er nemt at rengøre, specielt til sprøjteområdet
  • F+B - Mad og & Drikkevarer

Han F+B er en cirkulær konnektor, der er designet til at imødekomme de særlige udfordringer i fødevareindustrien. Forbindelsen har ekstra beskyttelse mod vandstråler fra rengøringsudstyr og er modstandsdygtig over for rengøringsmidler.

HARAX panelgennemføring

  • Typisk applikation: Prisbillig strømtilslutning til lamper, drev, enheder osv.
  • Nem og værktøjsfri installation med HARAX®-termineringsteknik
  • Takket være IP67, der er velegnet til brug i udendørs og fugtige områder

HARAX panelgennemføringen kan tilsluttes uden værktøj. Panelgennemføringen kan installeres hurtigt og nemt, så der kan etableres en pålidelig apparatforbindelse.

A-kodet

  • Typisk applikation: Overførsel af signaler til sensorer og aktuatorer
  • Størrelser M8 (IEC 61076-2-104) og M12 (IEC 61076-2-101)
  • Nominel strøm 1,5-7,5 A
  • Nominel spænding 30-250 V
  • Antal kontakter 3-12

A-kodning i 3 - 5 poler anvendes til strømforsyning af feltenheder. Den 8-12 polede A-kodning er en typisk kodning til transmission af signaler.

B-kodet

  • Typisk applikation: Dataoverførsel til Fieldbus-systemer (PROFIBUS)
  • Størrelse M12 (IEC 61076-2-101)
  • 2, 4 og 5 poler

B-kodning anvendes til PROFIBUS-transmissioner.

D-kodet

  • Typisk applikation: Dataoverførsel til industrielle Ethernet-netværk
  • Størrelse M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
  • Data rate 100 Mbit/s

D-kodning anvendes i cirkulære konnektorer til overførsel af data til Industrial Ethernet-anvendelser. D-kodning er specificeret til datahastigheder på op til 100 Mbit/s Fast Ethernet.

K-kodet

  • Typisk applikation: Kraftoverførsel af små drev
  • Størrelse M12 (IEC 61076-2-111)
  • Elektricitet/spænding 12 A/630 V
  • 4 poler + PE

K-kodning er en af de kodninger, der anvendes til transmission af effekt. M12-cirkulære konnektorer i K-kodning anvendes typisk til drev på op til 7,5 kW. M12 Power er en pladsbesparende løsning, der kan bruges til at levere strøm til andre enheder.

L-kodet

  • Typisk applikation: Overførsel af høje strømstyrker og spændinger
  • Størrelse M12 (IEC 61076-2-111)
  • 4 poler + FE
  • Nominel strøm op til 16 A / 63 V

L-koden bruges til at forsyne enhederne med strøm. Sammenlignet med K-kodning har den en FE-kontakt og er designet til et andet spændingsområde.

P-kodet

  • Typiske applikationer: Datakraftoverførsel & til EtherCAT P-applikationer
  • Størrelse M8 (IEC 61076-2-114)
  • 4 poler
  • Nominel strøm: 4 A / 60 V
  • 100 Mbit/s

P-kodning anvendes til overførsel af data i EtherCAT P-protokoller. Den kan samtidig levere data og spændinger på op til 240 W.

S-kodet

  • Typisk applikation: Strømstik til mindre enheder
  • Størrelse M12 (IEC 61076-2-111)
  • 3 poler + PE
  • Elektricitet/spænding 12 A/630 V

S-kodning er at foretrække til strømforsyning til mindre enheder.

Y-kodet

  • Typisk applikation: Hybrid overførsel af signaler og strøm i ét stik
  • Størrelse M12 (IEC 61076-2-113)
  • 8 poler (Type 4)
    • 4 x effekt: 6 A, 50 V
    • 4 x data: Kat. 5, 0,5 A, 50 V

Y-kodning har en hybrid parringsflade. Den forsyner enhederne med både strøm og data på samme tid. De fire datakontakter muliggør transmissionshastigheder på op til 100 Mbit/s Fast Ethernet. De fire strømkontakter overfører en effekt på op til 300 W. Hybridforbindelser, som f.eks. Y-kodning, kan samtidig forsyne flere livlinier. På den måde undgår man at bruge separate grænseflader, sparer ressourcer og støtter aktivt miniaturiseringen af enheder.

X-kodet

  • Typisk applikation: Datagrænseflade til industrielle Ethernet-netværk
  • Størrelse M12 (IEC 61076-2-109)
  • Datarate 1; 2.5; 10 Gbit/s
  • 8 poler

X-kodning anvendes til overførsel af Industrial Ethernet i krævende miljøer. Med sin fremragende afskærmning muliggør denne kodning transmissionshastigheder på op til 10 Gbit/s. Datastrømmene er godt beskyttet mod elektromagnetiske påvirkninger af det robuste metalhus.

HARTING Crimp M12 Power L coded

Crimpterminering

Ved crimpning af termineringer er en ledning indkapslet på en gastæt måde i crimpkontakten ved kontrolleret deformation med en crimptang eller hydraulisk/pneumatisk crimpværktøj. Denne teknik frembringer praktisk talt en kold svejsning, hvilket sikrer optimal modstandsdygtighed over for ældning og mekanisk belastning fra stød og vibrationer.

Mere om teknikker til terminering
HARAX M12 S

HARAX®-terminering

HARAX® er en værktøjsfri hurtig termineringsteknik fra HARTING. Kontakten etableres via kontakter til isolationsforskydning. M8 / M12-cirkulære konnektorer med HARAX®-forbindelse kan nemt monteres i hånden på stedet.

Mere om teknikker til terminering
M12 circular connector screw termination

Skrueterminering

Med skruetermineringer er ledningen krympet på hankontakten/kontaktmuffen på det cirkulære stik ved hjælp af en skrue. Teknikken er enkel og effektiv og kræver ikke specialværktøj.

Mere om teknikker til terminering
HARTING preLink M12 connector

preLink®-terminal med isoleringsforskydning

preLink® er baseret på isoleringsforskydningsteknik og anvendes til datastik op til 10 Gigabit/s. Ledningerne føres ind i en terningformet termineringsblok og krympes/kontaktes og afkortes i én arbejdsgang ved hjælp af en montagetang. Denne termineringsblok kan sættes ind i M12-cirkulære stik samt tilsvarende RJ45-stik, kabelkoblinger eller PCB-stik. Pasfladen kan til enhver tid ændres på få sekunder.

Mere om preLink®

Terminering af flydelodning (THR)

Med THR-loddeteknologien (Through Hole Reflow) indsættes stikket i de gennempletterede PCB-huller. Dette kan gøres automatisk med PickPlace-placeringsmaskiner. Disse THR-komponenter loddes derefter sammen med de komponenter, der er placeret på overfladen, som en del af en ordinær flydelodningsproces.

Afslutning af flydelodning (SMT)

SMT-stik (Surface Mounted Technology) har i modsætning til gennemgående hulteknologi ikke trådterminaler, men loddes direkte til loddepladerne på PCB-overfladen. Denne procedure anvendes til placering af printplader baseret på en ensartet termineringsteknik. Det giver fordele, da brugen af SMT-stik eliminerer behovet for separat bølgelodning.

Bølgelodningsterminering (THT)

Konventionel loddeteknologi er blevet gennemprøvet gennem årtier; Den sikrer det højeste niveau af mekanisk stabilitet og processikkerhed. Loddestifterne på konnektorerne indsættes i de gennempletterede PCB-huller. De kan derefter automatisk og samtidig bølgeloddes til andre komponenter.

Skruelåsning

Et cirkulært påskruet stik har mange fordele i forhold til ikke-cirkulære stik: Tilslutningen er kompakt og kan med tætningsringe og det rigtige drejningsmoment sikre en høj grad af beskyttelse. Desuden er håndteringen selvforklarende og enkel, men tidskrævende.

PushPull-låsemekanisme

Der tilføjes en kontur til enhedssoklen til PushPull-låsning. Den matchende PushPull-konnektor klikkes ind i det. Dette giver mulighed for hurtig og værktøjsfri sammenkobling af cirkulære konnektorer, selv i snævre installationsrum. Et klik signalerer, at en vibrations- og stødsikker forbindelse er blevet etableret. PushPull-låsemekanismen er internationalt standardiseret i henhold til IEC 61076-2-010.

Katalog over cirkulære stik

Hvidbog standardisering af cirkulære stik

Hvidbogen viser tydeligt de standardiserede rammespecifikationer for cirkulære stik såsom gevindstørrelse, pasflade, låsetype og tekniske egenskaber.

Web-seminar: Industrielle Ethernet-tendenser:

Vi præsenterer tendenser, udviklinger og løsninger inden for industrielt Ethernet i denne web-seminar-serie. I vil få mere at vide om alle de aktuelle krav og muligheder inden for elektrisk forbindelse til industrielle Ethernet-applikationer.

Til web-seminarerne
Oplev det cirkulære stiksortiment fra HARTING

Hvilket cirkulært stik er det rigtige?

Cirkulære stik er blandt de stikbare grænseflader, der oftest findes i industrielle applikationer. Elektriske forbindelser gennem cirkulære stik er sikkert beskyttet mod ydre påvirkninger. Berøring, støv, snavs, fedt og olier samt fugt holdes sikkert væk. Selv med vibrationer og bevægelser, som er almindelige inden for industri og trafikteknik, er den stabile forbindelse, der opnås med cirkulære stik, imponerende. Udvalget af applikationer er bredt: Sensorer, drev og omformere, netværkskomponenter og betjeningsenheder er typiske anvendelsesområder for cirkulære stik.

Standardiserede størrelser og pasflader giver sikkerhed

Størrelsen og pasfladerne på cirkulære stik svarer generelt til standardiserede gevindstørrelser. Dette sikrer, at cirkulære stik fra forskellige producenter er kompatible med hinanden.

Hver størrelse har typiske anvendelsesområder. Ud over den ønskede eller tilgængelige størrelse på tilbehøret, er disse også resultatet af de fysiske præstationsdata såsom antallet og tværsnittet af ledningerne og strømbelastningsevnen. HARTING har cirkulære konnektorer med metrisk gevind (M) samt gevindstørrelser i tommer. Metriske cirkulære konnektorer er en af de mest almindelige grænseflader på verdensplan. Deres oprindelse er form af deres låsemekanisme. Dette er baseret på dimensioner og standardisering af skruer, som overholder ISO 1502. Som sådan har metriske cirkulære stik altid den faste definerede diameter i millimeter i låseområdet, ligesom alle standardiserede skrueforbindelser. M8 = 8 millimeter osv.

Kodning forhindrer forkert sammenkobling

Pasfladerne på de cirkulære stik er kodet for at forhindre forkert sammenkobling. Kodningen er indarbejdet i isoleringslegemernes indvendige form. M8 og M12 cirkulære stik har kodninger, der visuelt ligner bogstaver, der bruges til at skelne mellem kodningen og den tilsvarende applikation.

Tilslutning af cirkulære stik på stedet

En sikker og permanent stabil tilslutning af ledningerne til hankontakten/muffen i stikket er et grundlæggende krav for fejlfri overførsel af data, signaler og strøm. Der findes forskellige tilslutningstyper, som har deres fordele afhængigt af stiktypen og applikationen. Stik, der kan monteres på stedet, kan krympes uden værktøj eller med en speciel crimptang.

Huset beskytter mod omgivende forhold

Stikhuset udgør den udvendige beskyttelse mod de omgivende forhold. Der anvendes plast- eller metalhuse. Ud over det robuste design giver metalhuse også afskærmning mod elektromagnetisk interferens (EMC). Overgangen fra huset til kablet sker via kabelforskruning, krympeflange eller overstøbning.