Products & Solutions
Han-Modular® Flexbox - A próxima dimensão da modularidade
Sistema modular de blocos de montagem para configuração de bases que atendam exatamente aos requisitos do cliente.
O fornecimento flexível e confiável para componentes de máquinas e sistemas de movimento linear e rápido é obtido por meio do uso de esteiras porta-cabos. Com o Han-Modular® Flexbox, a HARTING oferece uma nova interface no sistema modular de bases plásticas. Os cabos móveis mais longos para máquinas e módulos de máquina são mais fáceis de instalar e manter.
Troca rápida de esteiras porta-cabos
O Han-Modular® Flexbox torna possível subdividir as esteiras porta-cabos em segmentos flexivelmente gerenciáveis e de fácil substituição. Portanto, a substituição de uma esteira se torna extremamente simples. Além disso, o conector pode ser facilmente adaptado à geometria da esteira porta-cabos, o que resulta em economia de espaço significativa.
O conceito de base modular substitui a implementação anterior que consistia em múltiplas conexões individuais e oferece um único encaixe e ponto de desconexão como uma solução geral compacta. Isso reduz a construção associada e o esforço de conexão, sendo assim, é necessário menos espaço. Os elementos de fixação podem ser usados para unir as bases em diferentes constelações. Como resultado, a altura e a largura da interface podem ser projetadas de maneira flexível.
Cumprimento de padrões válidos e proteção contra influências do ambiente
A base do Flexbox e outros componentes são feitos de plástico de alto desempenho e estão em conformidade com os padrões aplicáveis em termos de proteção contra incêndio e resistência às influências do ambiente.
As vedações nos prensa-cabos são projetadas para fácil manuseio e estão disponíveis para diâmetros de cabo de 4 a 24 mm. O sistema é complementado por um alívio de tensão integrado que pode suportar forças superiores a 150 Newton. O Flexbox é uma solução autônoma que ostenta todos os recursos de base dos conectores industriais.
As conexões no Han-Modular® Flexbox são protegidas com segurança contra influências do ambiente, como água e poeira. As travas de parafuso em designs diferentes garantem o aperto.
Modularidade também dentro da base
A HARTING teve sucesso ao continuar a modularidade dentro da base também. Quase todo o portfólio Han-Modular®, o qual apresenta mais de 100 módulos de transmissão de correntes, sinais e dados, bem como sinais de ar comprimido e fibra óptica, pode ser usado no Flexbox.
Quando se trata da implantação da interface certa para cada tipo de aplicação, o resultado são possibilidades de combinações quase infinitas. Uma moldura de retenção de plástico permite a integração dos módulos Han-Modular® no Flexbox. Atualmente, cabem no máximo quatro módulos em um quadro.
Suas vantagens em resumo:
- Otimização de tempo e custo: troca rápida de esteiras porta-cabos via Plug & Play
- Alta flexibilidade: a esteira porta-cabos pode ser facilmente adaptada aos requisitos individuais de um sistema de manufatura
- Encaixe perfeito: o conector pode ser adaptado à geometria da esteira porta-cabos
- Fácil expansão: possibilidades de combinações versáteis graças ao amplo portfólio Han-Modular®
- Economia de espaço: conceito de base plana
- Baixa manutenção/menos tempo de inatividade