Termékek és megoldások
Han-Modular® Flexbox – A modularitás következő dimenziója
Moduláris építőblokk-rendszer az ügyfél igényeinek pontosan megfelelő házak konfigurálásához.
A gépek és rendszerek gyorsan és lineárisan mozgó alkatrészeinek rugalmas és megbízható betáplálása az energialáncok használatával érhető el. A HARTING Han-Modular® Flexbox újfajta interfészt kínál a moduláris műanyag csatlakozóházas rendszerben. A gépek és gépmodulok hosszabb, mozgó kábeleit könnyebb telepíteni és karbantartani.
Az energialáncok gyors cseréje
A Han-Modular® Flexbox lehetővé teszi az energialáncok felosztását rugalmasan kezelhető és könnyen cserélhető szegmensekre. Ennek megfelelően az energialánc cseréje gyerekjátékká vált. Ráadásul a csatlakozó könnyedén az energialánc alakjához igazítható, ami jelentős helymegtakarítást eredményez.
A moduláris csatlakozóház koncepciója felváltja a több, önálló csatlakozóból álló korábbi kivitelt, és kompakt, általános megoldásként egyetlen dugaszoló és leválasztó pontot biztosít. Mindez pedig csökkenti az ezzel összefüggő szerelési és csatlakoztatási erőfeszítést, továbbá kevesebb helyet igényel. A rögzítőelemekkel a csatlakozóházak különféle kialakításban rögzíthetők egymáshoz. Ennek eredményeképpen pedig az interfész magassága és szélessége rugalmasan tervezhető.
Megfelelés a vonatkozó szabványok előírásainak, és környezeti hatásokkal szembeni védelem
A Flexbox csatlakozóház és egyéb alkatrészek erős műanyagból készültek, és megfelelnek a vonatkozó szabványoknak a tűzvédelem és a környezeti hatásokkal szembeni ellenállás tekintetében.
A tömszelence tömítéseit a könnyű kezelésre, és 4–24 mm kábelátmérőre tervezték. A rendszer beépített törésgátlóval is rendelkezik, amely képes ellenállni a 150 newton értéket meghaladó erőknek. A Flexbox egy olyan egyedülálló megoldás, amely rendelkezik az ipari csatlakozóházak összes jellemzőjével.
A Han-Modular® Flexbox csatlakoztatásai biztonságosan védettek a környezeti hatásokkal, például a vízzel és a porral szemben. A különféle kialakítású csavarzárak garantálják a tömítettséget.
Moduláris kialakítás a csatlakozóházon belül is
A HARTING sikeresen folytatja a moduláris kialakítást a csatlakozóházon belül is. Szinte a teljes, az energia, a jelek, az adatok, továbbá a sűrített levegő és a optikai szálas jelek továbbítására alkalmas, több mint 100 modulból álló Han-Modular® portfólió használható a Flexbox termékben.
Ez szinte végtelen kombinációs lehetőséget eredményez, hogy minden alkalmazáshoz meg lehessen valósítani a megfelelő interfészt. Egy műanyag rögzítőkeret segíti a Han-Modular® modulok integrálását a Flexbox egységbe. Jelenleg legfeljebb négy modul helyezhető egy keretbe.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Idő- és költségoptimalizálás: az energialáncok gyors cseréje Plug & Play funkció segítségével
- Nagyfokú rugalmasság: az energialánc egyszerűen illeszthető a gyártórendszer egyedi igényeihez
- Tökéletes illeszkedés: a csatlakozó a lánc geometriájához igazítható
- Könnyen bővíthető: rengeteg kombinációs lehetőség a széles Han-Modular® portfóliónak köszönhetően
- Helytakarékos: lapos csatlakozóház koncepció
- Alacsony karbantartási igény/kevesebb állásidő