Ürün & Çözümler
Han-Modular® Flexbox - Modülerlikte yeni boyut
Müşterinin gereksinimlerini tam olarak karşılayan gövdelerin yapılandırılması için modüler yapı bloğu sistemi.
Makine ve sistemlerin hızlı, doğrusal hareket eden bileşenlerinin esnek ve güvenilir beslenmesi enerji zincirleri kullanılarak sağlanır. HARTING, Han-Modular® Flexbox ile, modüler plastik gövde sisteminde özgün bir arayüz sunmaktadır. Makineler ve makine modülleri için uzun, hareketli kablo hatlarının kurulumu ve bakımı daha kolaydır.
Hızlı enerji zincirleri değişimi
Han-Modular® Flexbox, enerji zincirlerini esnek bir şekilde yönetilebilir ve kolayca değiştirilebilir bölümlere ayırmayı mümkün kılar. Bu sayede, enerji zincirini değiştirmek çocuk oyuncağı haline gelir. İlaveten konnektör, enerji zincirinin geometrisine kolayca adapte edilebilir, böylece önemli yer tasarrufu sağlanır.
Modüler gövde konsepti, birden fazla ayrı bağlantıdan oluşan önceki uygulamanın yerini alır ve kompakt bir genel çözüm olarak tek bir takma ve çıkarma noktası sunar. Bu, ilişkili yapı ve bağlantı çalışma yükünü azaltır ve alan ihtiyacını azaltır. Gövdeleri farklı kümeler içinde birleştirmek için sabitleme elemanları kullanılabilir. Bu sayede, arayüzün yüksekliği ve genişliği esnek bir şekilde tasarlanabilir.
Geçerli standartların sağlanması ve çevresel etkilere karşı koruma
Flexbox'ın gövdesi ve diğer bileşenleri, yüksek performanslı plastikten yapılmıştır ve yangın koruması ve çevresel etkilere karşı dayanıklılık açısından yürürlükteki standartlara uygundur.
Kablo rakorları üzerindeki contalar kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve çapları 4 ila 24 mm olan kablolar için mevcuttur. Sistem, 150 Newton'u aşan kuvvetlere dayanabilen entegre bir gerilim azaltma mekanizması ile tamamlanmıştır. Flexbox, endüstriyel konektörlere yönelik gövdelerin tüm özelliklerini sunan bağımsız bir çözümdür.
Han-Modular® Flexbox'taki bağlantılar su ve toz gibi çevresel etkilere karşı güvenli bir şekilde korunur. Farklı tasarımlardaki vida kilitleri bağlantının yeterince sıkı olmasını sağlar.
Gövde içinde de modülerlik
HARTING, modülerliği gövdenin içinde de devam ettirmeyi başardı. Akım, sinyal ve veri ile basınçlı hava ve fiber optik sinyalleri aktarmak için 100'ü aşkın modül içeren Han-Modular® portföyünün neredeyse tamamı, Flexbox'ta kullanılabilir.
Bu sayede, söz konusu her uygulamada doğru arayüzü uygulamak olduğunda neredeyse sonsuz kombinasyon olasılıkları ortaya çıkar. Bir plastik tespit çerçevesi, Han-Modular® modüllerinin Flexbox'a entegre edilmesini sağlar. Şu anda, bir çerçeveye en fazla dört modül takılabilmektedir.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Zaman ve maliyet optimizasyonu: Tak-Çalıştır yoluyla hızlı enerji zinciri değişimi
- Yüksek esneklik: Enerji zinciri, üretim sisteminin münferit gereksinimlerine kolayca adapte edilebilir
- Kusursuz uyum: Konnektör, zincir geometrisine adapte edilebilir
- Kolay genişletilebilirlik: Geniş Han-Modular® portföyü sayesinde çok yönlü kombinasyon olasılıkları
- Yer tasarrufu: Yassı gövde konsepti
- Az bakım / daha kısa arıza süresi