Productos y soluciones

Han-Modular® Flexbox: la siguiente dimensión de la modularidad

Sistema de bloques de construcción modular para la configuración de bases que cumple exactamente los requisitos del cliente.

Las cadenas portacables son una manera de alimentar, de manera flexible y fiable, los componentes con movimiento rápido y lineal de máquinas y sistemas. Con Han-Modular® Flexbox, HARTING ofrece una nueva interfaz en la gama de bases de plástico modulares. Los tendidos de cable móviles más largos para máquinas y módulos de máquina son más fáciles de instalar y mantener.

Intercambio rápido de cadenas portacables

Han-Modular® Flexbox permite subdividir las cadenas portacables en segmentos que pueden gestionarse de manera flexible y sustituirse con facilidad. En consecuencia, la sustitución de una cadena portacables se convierte en una tarea extremadamente sencilla. Además, el conector puede adaptarse fácilmente a la geometría de la cadena portacables, lo que permite obtener ahorros de espacio considerables.

El concepto de base modular sustituye a la implementación anterior que se basaba en múltiples conexiones individuales y ofrece un punto de conexión y desconexión individual como una solución general compacta. De esta manera, se reduce el esfuerzo de construcción y conexión asociado, y se requiere menos espacio. Pueden emplearse elementos de fijación para unir la base con las diferentes constelaciones, y diseñar la altura y anchura de la interfaz de manera flexible.

Bloque de construcción para proporcionar interfaces de fácil manejo para cadenas portacables: el Han-Modular Flexbox®.
Los Han-Modular® Flexboxes pueden conectarse entre sí con la ayuda de elementos de fijación; identificables en las caras enfrentadas de las dos bases a la izquierda. El objetivo consiste en obtener un proceso de acoplamiento único para múltiples usos.

Cumplimiento de normas válidas y protección contra las influencias medioambientales

La base y otros componentes de Flexbox se fabrican de plástico de alto rendimiento y cumplen las normas aplicables de protección contra incendios y resistencia contra las influencias medioambientales.

Las juntas en los prensaestopas se diseñan para facilitar el manejo y se ofrecen para diámetros de cable de 4 a 24 mm. El sistema se completa con nuestra protección contra tirones integrada, que puede resistir fuerzas superiores a 150 Newtons. Flexbox es una solución autónoma que incorpora todas las características de las bases para conectores industriales.

Las conexiones en Han-Modular® Flexbox están protegidas de manera segura frente a influencias medioambientales, como el agua o el polvo. Diferentes diseños de enclavamientos atornillados garantizan un ajuste estanco.

Han-Modular® Flexbox - Modular connector for energy chains

Modularidad también en el interior de la base

HARTING ha desarrollado también con éxito la modularidad en el interior de la base. Prácticamente la cartera de productos completa Han-Modular®, que incluye más de 100 módulos para transmisión de corrientes, señales y datos, así como aire comprimido y señales de fibra óptica, puede utilizarse en el Flexbox

De esta manera, se obtiene una combinación prácticamente ilimitada de posibilidades de implementación de la interfaz idónea para cada aplicación. Un bastidor de retención de plástico permite la integración de los módulos Han-Modular® en Flexbox. En la actualidad, puede ajustarse un número máximo de cuatro módulos en un bastidor.

Qué opinan nuestros clientes:

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

Catálogos, folletos, prospecto

Experimente la siguiente dimensión de la modularidad.