Products & Solutions
Han-Modular® Flexbox – nová dimenze modularity
Modulární stavebnicový systém pro návrh pouzder dokonale přizpůsobených požadavkům zákazníka.
Flexibilní a spolehlivé dodávky energie, dat a signálů pro rychlé, lineárně se pohybující součásti strojů a systémů se dosahuje pomocí energetických řetězců. HARTING Han-Modular® Flexbox nabízí nový typ rozhraní v systému modulárních plastových pouzder. Umožňují snazší instalaci a údržbu delších mobilních kabelových tras pro stroje a strojní moduly.
Rychlá výměna energetických řetězců
Han-Modular® Flexbox umožňuje rozdělit energetické řetězce na flexibilně spravovatelné a snadno vyměnitelné segmenty. Výměna energetického řetězce je díky tomu naprosto jednoduchá. Konektor lze navíc přizpůsobit geometrii energetického řetězce, což přináší výraznou úsporu místa.
Koncepce modulárního pouzdra nahrazuje dosavadní provedení, které sestává z několika jednotlivých přípojek, a jako kompaktní celkové řešení nabízí jediné místo pro připojení a odpojení. Tím se snižují související nároky na konstrukci a připojení a je zapotřebí méně prostoru. Pomocí spojovacích prvků lze pouzdra spojovat do různých celků. Výšku a šířku rozhraní lze tedy navrhovat flexibilně.
Splnění platných norem a ochrana před vlivy prostředí
Pouzdra Flexbox a ostatní součásti jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu a splňují platné normy pro požární ochranu a odolnost proti vlivům prostředí.
Těsnění v kabelových vývodkách jsou navržena pro snadnou manipulaci a jsou k dispozici pro kabely o průměru od 4 do 24 mm. Systém je doplněn naším integrovaným odlehčením tahu, které odolává silám přes 150 newtonů. Flexbox je samostatné řešení, které se pyšní všemi funkcemi pouzder pro průmyslové konektory.
Spoje v pouzdrech Han-Modular® Flexbox jsou bezpečně chráněné proti vlivům prostředí, jako je voda a prach. Těsnost zajišťují šroubové zámky v různých provedeních.
Modularita i uvnitř pouzdra
Společnost HARTING také úspěšně implementovala modularitu uvnitř pouzdra. V pouzdru Flexbox lze použít téměř celé portfolio produktů Han-Modular®, které zahrnuje více než 100 modulů pro přenos proudu, signálů a dat, jakož i stlačeného vzduchu a optických signálů.
Výsledkem je takřka neomezená kombinace možností pro implementaci ideálního rozhraní pro každou aplikaci. Integraci modulů Han-Modular® do pouzdra Flexbox umožňuje plastový upevňovací rám. V současné době lze do jednoho rámu umístit maximálně čtyři moduly.
Přednosti v kostce
- Optimalizace času a nákladů: Rychlá výměna energetických řetězců metodou plug & play
- Vysoká flexibilita: Energetický řetězec lze snadno přizpůsobit individuálním požadavkům výrobního systému
- Dokonalé přizpůsobení: Konektor lze přizpůsobit geometrii řetězce
- Snadná rozšiřitelnost: Všestranné možnosti kombinování díky rozsáhlému portfoliu produktů Han-Modular®
- Úspora místa: Koncepce plochého pouzdra
- Nízké nároky na údržbu / méně prostojů