Products & Solutions
Han-Modular® Flexbox – nästa dimension inom modularitet
Modulära byggblocksystem för konfiguration av chassihus som exakt uppfyller kundens behov.
Den flexibla och tillförlitliga försörjningen för snabba komponenter som förflyttar sig linjärt i maskiner och system åstadkoms genom att använda energikedjor. Med Han-Modular® Flexbox tillhandahåller HARTING ett nytt gränssnitt i det modulära chassihuset i plast. Långa rörliga kabeldragningar för maskiner och maskinmodulinsatser är enklare att installera och underhålla.
Fast utbyte av energikedjor
Han-Modular® Flexbox gör det enkelt att dela in energikedjor i segment som är flexibla att hantera och enkla att byta ut. Därför går det lätt som en plätt att byta ut en energikedja. Dessutom kan kontaktdonet enkelt anpassas till energikedjans geometri vilket sparar avsevärt med utrymme.
Det modulära chassihuskonceptet ersätter den tidigare implementeringen som består av flera individuella anslutningar och tillhandahåller en individuell plug-in- och frånkopplingspunkt som en kompakt helhetslösning. Det förenklar konstruktions- och anslutningsarbetet, och det krävs mindre utrymme. Fästelement kan användas för att koppla ihop chassihusen i olika konstellationer. Som ett resultat kan höjden och bredden på gränssnittet designas flexibelt.
Uppfyller gällande normer och skydd mot miljöpåverkan
Chassihuset på Flexbox’s och andra komponenter är tillverkade av högprestandaplast och uppfyller med tillämpliga normer gällande brandskydd och hållfasthet gentemot miljöpåverkan.
Tätningarna på kabeltätningarna är konstruerade för enkel hantering och finns tillgängliga för kabeldiametrar från 4 till 24 mm. Systemet är omslutet av en integrerad dragavlastning som kan motstå krafter på över 150 Newton. Flexbox är en fristående lösning som stoltserar med alla funktioner på chassihus för industriella kontaktdon.
Anslutningarna i Han-Modular® Flexbox är skyddade mot miljöpåverkan från t.ex. vatten och damm. Skruvlås med olika konstruktioner säkerställer täthet.
Modularitet även inne i chassihuset
HARTING har lyckats fortsätta med modulariteten även inuti chassihuset. Nästan hela Han-Modular®-portföljen – som innehåller över 100 modulinsatser för att överföra kraft, signaler och data, samt tryckluft och fiberoptiksignaler – kan användas i Flexbox.
Det resulterar i praktiskt tagit oändliga kombinationsmöjligheter för implementering av rätt gränssnitt för alla möjliga tillämpningar. En fästram i plast gör att Han-Modular®-modulinsatser kan integreras i Flexbox. För tillfället går det maximalt att passa in fyra modulinsatser i en ram.
Dina fördelar i överblick:
- Tids- och kostnadsoptimering: Snabbt byte av energikedjor med Plug & Play
- Hög flexibilitet: energikedjan kan enkelt anpassas till de individuella behoven för ett tillverkningssystem
- Perfekt passning: kontaktdonet kan anpassas till kedjans geometri
- Enkel utbyggbarhet: mångsidiga kombinationsmöjligheter tack vare den stora Han-Modular®-portföljen
- Utrymmesbesparing: plant chassihuskoncept
- Minimalt underhåll/mindre nedtid