Products & Solutions
Han-Modular® Flexbox - 새로운 차원의 모듈방식
고객의 요구 사항을 정확히 충족하는 하우징 구성을 위한 모듈형 빌딩 블록 시스템.
선을 따라 빠르게 움직이는 기계와 시스템 구성 요소의 유연하고 신뢰성 있는 공급은 에너지 체인을 사용하여 달성됩니다.. Han-Modular® Flexbox를 사용함으로써, HARTING은 모듈형 플라스틱 하우징 시스템에 새로운 인터페이스를 제공합니다. 기계설비 및 기계모듈에 대한 장거리 이동 케이블 운용은 설치와 유지보수가 더욱 용이합니다.
에너지 체인의 빠른 교환
Han-Modular® Flexbox를 사용하면, 에너지 체인을 유연하게 관리 가능하고 손쉽게 교체할 수 있는 부분으로 세분할 수 있습니다. 따라서, 에너지 체인 교체 작업이 상당히 쉽게 되었습니다. 게다가, 커넥터를 에너지 체인의 기하학적 구조에 맞도록 손쉽게 조정할 수 있어, 상당한 공간 절약이 가능합니다.
모듈형 하우징 콘셉트는 다중 개별 연결로 구성된 이전의 구현을 대체하며, 콤팩트한 총괄 솔루션으로서 단일 플러그인 및 분리 지점을 제공합니다. 이로써 관련 시공 및 연결 작업에 대한 수고가 감소하고 필요 공간도 줄어듭니다. 고정 요소는 하우징을 서로 다른 하우징과 함께 결합하는 데 사용할 수 있습니다. 결과적으로, 인터페이스의 폭과 높이는 탄력적으로 설계될 수 있습니다.
유효한 표준규격의 충족 및 환경 영향으로부터 보호
Flexbox의 하우징 및 기타 구성 요소는 고성능 플라스틱으로 제작되어 화재 방지 및 환경 영향에 대한 내성 측면에서 해당 표준을 준수합니다.
케이블 글랜드의 실(seal)은 손쉬운 조작을 위해 설계되었으며, 4 내지 24mm의 케이블 직경으로 출시되었습니다. 해당 시스템은 150 뉴턴을 초과하는 힘을 견딜 수 있는 내장 스트레인 릴리프에 의해 완성됩니다. Flexbox는 산업용 커넥터의 하우징 기능을 모두 갖춘 독립형 솔루션입니다.
Han-Modular® Flexbox의 연결부는 물과 먼지와 같은 환경의 영향으로부터 안전하게 보호됩니다. 나사 잠금장치가 다양한 설계로 제작되어 단단한 고정이 보장됩니다.
하우징 내부도 모듈화되다
HARTING은 하우징 내부의 모듈화도 성공적으로 이루어 냈습니다. 거의 모든 Han-Modular® 제품 포트폴리오를 Flexbox에서 사용할 수 있습니다. 이 포트폴리오는 전류, 신호, 데이터 뿐 아니라 압축 공기 및 광섬유 신호의 전송을 담당하는 100개 이상의 모듈로 구성되었다는 점을 특징으로 합니다.
그 결과, 모든 어플리케이션을 위한 올바른 인터페이스 구현에 관해 가능성을 끊임없이 조합할 수 있게 되었습니다. 플라스틱 고정 프레임으로 Flexbox에 Han-Modular® 모듈을 통합할 수 있습니다. 현재 한 프레임에 최대 4개의 모듈을 장착할 수 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 시간 및 비용의 최적화: 플러그 & 플레이를 통한 에너지 체인의 신속한 교체
- 높은 유연성: 에너지 체인은 제조 시스템의 개별 요건에 손쉽게 부합화될 수 있습니다.
- 완벽한 맞춤형: 이 커넥터는 체인의 기하하적 구조에 부합화될 수 있습니다.
- 손쉬운 확장가능성: 다양한 Han-Modular® 포트폴리오 덕분에 다양한 조합이 가능합니다.
- 공간 절약형: 플랫 하우징 콘셉트
- 유지보수 필요성 감소 / 다운타임 감소