Products & Solutions
Han-Modular® Flexbox - Modularitetens næste dimension
Modulært byggebloksystem til konfiguration af huse, der opfylder nøjagtigt kundens krav.
Den fleksible og pålidelige forsyning til hurtige, lineært bevægelige komponenter i maskiner og systemer opnås ved brug af energikæder. Med Han-Modular® Flexbox tilbyder HARTING en ny grænseflade i det modulære plasthussystem. Længere, bevægelige kabelgennemføringer til maskiner og maskinmoduler er nemmere at installere og vedligeholde.
Hurtig udveksling af energikæder
Han-Modular® Flexbox gør det muligt at opdele energikæder i fleksibelt håndterbare og let udskiftelige segmenter. Derfor går udskiftningen af en energikæde som en leg. Desuden kan konnektoren nemt tilpasses energikædens geometri, hvilket giver betydelige pladsbesparelser.
Det modulære huskoncept erstatter den tidligere implementering bestående af flere individuelle termineringer og tilbyder et enkelt plug-in og frakoblingspunkt som en kompakt samlet løsning. Dette reducerer den tilknyttede konstruktions- og forbindelsesindsats, og der er behov for mindre plads. Befæstelseselementer kan bruges til at samle husene i forskellige konstellationer. Derfor kan højden og bredden af grænsefladen udformes fleksibelt.
Opfyldelse af gældende standarder og beskyttelse mod miljøpåvirkninger
Flexbox-huset og andre komponenter er fremstillet af højtydende plast og overholder de gældende standarder for brandsikring og modstandsdygtighed over for miljøpåvirkninger.
Tætningerne på kabelforskruningerne er designet til nem håndtering og fås til kabeldiametre fra 4 til 24 mm. Systemet er afrundet med integreret trækaflastning, der kan modstå kræfter på over 150 Newton. Flexbox er en enkeltstående løsning, der har alle de funktioner, som huset til industrikonnektorer har.
Forbindelserne i Han-Modular® Flexbox er sikkert beskyttet mod miljøpåvirkninger såsom vand og støv. Skruelåse i forskellige udformninger sikrer tæthed.
Modularitet også inde i huset
Det er også lykkedes HARTING at videreføre modulariteten inde i huset. Næsten hele Han-Modular®-porteføljen - som indeholder mere end 100 moduler til overførsel af strøm, signaler og data samt trykluft- og fiberoptiske signaler - kan bruges i Flexbox.
Dette resulterer i næsten endeløse kombinationsmuligheder, når det kommer til at implementere den rigtige grænseflade til enhver applikation. En fastholdelsesramme i plast muliggør integration af Han-Modular®-modulerne i Flexbox. I øjeblikket kan der højst være fire moduler i én ramme.
Overblik over jeres fordele:
- Tids- og omkostningsoptimering: Hurtig udveksling af energikæder via Plug-and-Play&
- Høj fleksibilitet: Energikæden kan nemt tilpasses de individuelle krav i et produktionssystem
- Perfekt pasform: konnektoren kan tilpasses kædens geometri
- Nemme udvidelsesmuligheder: alsidige kombinationsmuligheder takket være den brede Han-Modular®-portefølje
- Pladsbesparelser: fladt huskoncept
- Lav vedligeholdelse/mindre nedetid