Han-Modular® Flexbox
에너지 체인을 지원하는 모듈형 커넥터
HARTING의 신형 인터페이스, Han-Modular® Flexbox, 시간과 공간을 절약하는 일석이조. 이로써 기계 및 설비의 배선이 더욱 손쉬워집니다.
이 산업부문에서는 기계 또는 설비의 선형 이동 구성요소를 공급하기 위해 에너지 체인을 사용합니다. 이 체인은 에너지, 데이터 및 신호를 기계설비에 공급하는 라이프라인을 나타냅니다. Han-Modular® Flexbox는 모듈형 시스템 플라스틱 하우징의 신형 인터페이스로 HARTING이 도입한 제품입니다.
에너지 체인의 교체 또는 제거 문제와 관련하여, 항상 간과되고 있는 한 가지 - 바로 시간!
제조 시스템의 다운타임을 최소화하기 위해, 모든 작업이 신속하게 진행되어야 합니다. 이런 배경에서, 커넥터의 사용은 필수입니다. HARTING이 출시한 Han-Modular® Flexbox는 에너지 체인을 위해 특수 제작된 인터페이스입니다. 본 솔루션을 사용하면 설계자가 에너지 체인을 유연한 구획으로 나누어 더욱 손쉽게 처리 및 제거할 수 있습니다. Flexbox의 모듈형 하우징 콘셉트는 종래에 현장에서 실행되던 수많은 개별 유선연결을 대체함으로써, 삽입 및 제거를 위한 콤팩트한 전체 솔루션으로서 싱글 인터페이스를 제공합니다.
따라서, 에너지 체인 교체 작업이 상당히 쉽게 되었습니다. 게다가, 커넥터를 에너지 체인의 기하학적 구조에 맞도록 손쉽게 조정할 수 있어, 상당한 공간 절약이 가능합니다.
전력, 신호, 데이터, 압축 공기 및 광파의 전송
HARTING은 하우징 내부의 모듈화도 성공적으로 이루어 냈습니다. 압축 공기 및 광섬유 신호뿐만 아니라 전류, 신호 및 데이터 전송용 모듈 사양을 100개 이상 구비하여, 거의 모든 Han-Modular® 포트폴리오를 Flexbox에서 사용할 수 있습니다.
그 결과, 하나의 애플리케이션에 거의 무한한 조합으로 가장 적합한 인터페이스를 구현할 수 있게 되었습니다. 결과적으로, 에너지 체인은 제조 시스템의 개별 요건에 맞는 최적의 조건으로 적용될 수 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 시간 및 비용의 최적화: 플러그 & 플레이를 통한 에너지 체인의 신속한 교체
- 높은 유연성: 제조 시스템의 개별 요건에 부합하도록 에너지 체인을 조정하는 것이 용이함
- 완벽한 맞춤형: 체인의 기하하적 구조에 부합하도록 커넥터 조정 가능
- 간편한 확장가능성: 폭넓은 Han-Modular® 제품 포트폴리오 덕분에 뛰어난 다목적 조합 가능성
- 공간 절약형: 플랫 하우징 채택
- 유지보수 필요성 감소 / 다운타임 감소