Han-Modular® Flexbox

Conector modular para cadenas portacables

La nueva interfaz de HARTING, el Han-Modular® Flexbox, ahorra tiempo y espacio. Facilita considerablemente el cableado de maquinaria e instalaciones.


El sector utiliza cadenas portacables para proporcionar los suministros necesarios para los componentes con desplazamiento lineal de máquinas o instalaciones. Las cadenas representan los suministros esenciales de las máquinas, proporcionándoles energía, datos y señales. HARTING presenta el Han-Modular® Flexbox, un nuevo tipo de interfaz en forma de sistema modular de bases de plástico.

En lo que se refiere a la sustitución o retirada de cadenas portacables, un factor es siempre el más escaso: el tiempo.

Las actividades deben realizarse con rapidez para minimizar los tiempos de inactividad de un sistema de fabricación. Sobre este trasfondo, el uso de conectores es imperativo. El Han-Modular® Flexbox fabricado por HARTING es una interfaz novedosa, fabricada especialmente para cadenas portacables. La solución ofrece al diseñador la posibilidad de dividir cadenas portacables en segmentos flexibles que sean más fáciles de manejar y retirar. El concepto de base modular de Flexbox sustituye a la práctica anterior basada en el uso de numeroso cableado individual implementado manualmente. De esta manera se proporciona una interfaz única como solución compacta general para inserción y retirada.

En consecuencia, la sustitución de una cadena portacables se convierte en una tarea extremadamente sencilla. Además, el conector puede adaptarse fácilmente a la geometría de la cadena portacables, lo que permite obtener ahorros de espacio considerables.

Bloque de construcción para proporcionar interfaces de fácil manejo para cadenas portacables: el Han-Modular Flexbox®
Los Han-Modular® Flexboxes pueden conectarse entre sí con la ayuda de elementos de fijación; identificables en las caras enfrentadas de las dos bases a la izquierda. El objetivo consiste en obtener un proceso de acoplamiento único para múltiples usos.
Flexible y personalizable: el Han-Modular® Flexbox puede adaptarse de forma óptima a la geometría de una cadena portacables

Transmisión de potencia, señal, datos, aire comprimido y ondas de luz

HARTING ha desarrollado también con éxito la modularidad en el interior de la base. Prácticamente la cartera de productos completa Han-Modular®, que incluye más de 100 módulos para transmisión de corrientes, señales y datos, así como aire comprimido y señales de fibra óptica, puede utilizarse en el Flexbox.

De esta manera se obtiene una combinación ilimitada de posibilidades para implementar la interfaz idónea para una aplicación. Como resultado de ello, las cadenas portacables pueden adaptarse de forma óptima a los requisitos individuales de los sistemas de fabricación.

Han-Modular® Flexbox - Modular connector for energy chains

Qué opinan nuestros clientes:

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

Catálogos, folletos, prospecto