Han-Modular® Flexbox

Złącze modułowe do łańcuchów energetycznych

Nowy interfejs HARTING, Han-Modular® Flexbox, to oszczędność czasu i przestrzeni. Znacznie ułatwia okablowanie maszyn i instalacji.


Łańcuchy energetyczne wykorzystywane są w przemyśle do zasilania przesuwanych liniowo podzespołów maszyn i instalacji. Łańcuchy są arteriami maszyn, dostarczającymi energię, dane i sygnały. HARTING wprowadza Han-Modular® Flexbox jako nowy typ interfejsu w formie modułowego systemu obudów z tworzywa.

Jeśli chodzi o zastępowanie lub usuwanie łańcuchów energetycznych, zazwyczaj brakuje jednej rzeczy - czasu!

Wszystko musi toczyć się szybko, aby ograniczyć przestoje systemu produkcyjnego. W konsekwencji stosowanie złączy jest koniecznością. Han-Modular® Flexbox firmy HARTING to nowość, interfejs opracowany specjalnie do łańcuchów energetycznych. To rozwiązanie umożliwia projektantowi podział łańcuchów energetycznych na elastyczne segmenty, którymi znacznie łatwiej manipulować i które znacznie łatwiej usuwać. Modułowa koncepcja obudowy Flexbox zastępuje poprzednio stosowane liczne połączenia "na sztywno", dostarczając pojedynczy interfejs, jako kompaktowe i kompleksowe rozwiązanie do łączenia i demontażu.

W ten sposób wymiana łańcucha energetycznego staje się dziecinnie prosta. Dodatkowo złącze można łatwo zaadaptować do geometrii łańcucha, co pozwala uzyskać znaczną oszczędność miejsca.

Blok konstrukcyjny do łatwych w obsłudze interfejsów łańcuchów energetycznych: Han-Modular Flexbox®
Elementy Han-Modular Flexbox® można ze sobą łączyć z wykorzystaniem elementów mocujących - widocznych po lewej stronie płaszczyzn skierowanych do siebie obudów. Celem jest jeden proces łączenia do licznych zastosowań.
Elastyczne i skrojone na miarę: Han-Modular® Flexbox można optymalnie zaadaptować do geometrii łańcucha energetycznego

Transmisja danych, sygnałów, zasilania, sprężonego powietrza i fal świetlnych

HARTING kontynuuje rozwój rozwiązań modułowych również na poziomie obudowy. We Flexbox może być stosowana niemal cała gama Han-Modular® obejmująca ponad 100 modułów do transmisji danych, sygnałów i zasilania oraz sprężonego powietrza i sygnałów światłowodowych.

Dzięki temu powstają niemal nieograniczone możliwości implementacji interfejsu dobranego do zastosowania. W wyniku tego łańcuchy energetyczne można optymalnie dostosować do indywidualnych wymagań systemów produkcyjnych.

Han-Modular® Flexbox - Modular connector for energy chains

Zdaniem naszych klientów:

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

Katalogi, broszury, ulotki