Han-Modular® Flexbox
Modulärt kontaktdon för kabelsläpkedjor
HARTING:s nya gränssnitt Han-Modular® Flexbox spar tid och utrymme. Detta gör kabeldragning av maskiner och anläggningar mycket enklare.
Industrin använder kabelsläpkedjor för att försörja komponenter som förflyttar sig i linje i maskiner och anläggningar. Kedjan representerar maskinernas livlinor som försörjer den med kraft, data och signaler. HARTING introducerar Han-Modular® Flexbox som ett nytt sorts gränssnitt i form av ett modulärt system av plastchassihus.
När det gäller utbyte eller borttagande av energikedjor är det alltid en sak som det är mest brist på – tid!
Det ska gå snabbt för att minimera stilleståndstider i ett tillverkningssystem. Det gör det nödvändigt att använda kontaktdon. HARTING:s Han-Modular® Flexbox är ett nytt gränssnitt som är specialtillverkat för energikedjor. Lösningen gör det möjligt för konstruktörer att dela upp energikedjor i flexibla segment som är enklare att hantera och ta bort. Flexbox modulära chassihuskoncept ersätter den tidigare praktiken med flera individuella fasta kabeldragningar och erbjuder ett enda gränssnitt som en kompakt helhetslösning för införande och borttagning.
Därför går det lätt som en plätt att byta ut en energikedja. Dessutom kan kontaktdonet enkelt anpassas till energikedjans geometri vilket sparar avsevärt med utrymme.
Överföring av kraft, signal, data, tryckluft och ljusvågor
HARTING har lyckats ta med modulariteten in i chassihuset. Nästan hela Han-Modular®-portföljen – där mer än 100 modulinsatser ingår för att överföra elström, signaler och data, samt tryckluft och fibersignaler – kan användas i Flexbox.
Detta resulterar i praktiskt tagit oändliga kombinationsmöjligheter för implementering av rätt gränssnitt för en tillämpning. Som ett resultat kan släpkedjor anpassas på ett optimerat sätt till den individuella kraven för tillverkningssystem.
Överblick över alla dina fördelar:
- Tids- och kostnadsoptimering: Snabbt byte av släpkedjor med Plug & Play
- Hög flexibilitet: Energikedjan kan enkelt anpassas till de individuella behoven för ett tillverkningssystem
- Perfekt passning: Kontaktdonet kan anpassas till släpkedjans geometri
- Enkel utbyggnad: Mångsidiga kombinationsmöjligheter med det stora Han-Modular®-sortimentet
- Utrymmesbesparing: Plant chassihuskoncept
- Minimalt underhåll/mindre nedtid