Han-Modular® Flexbox

Modularer Steckverbinder für Energieketten

Die neuartige Schnittstelle von HARTING spart Zeit und Platz. Dies vereinfacht die Maschinen- und Anlagenverkabelung erheblich.


Die Versorgung linear bewegter Komponenten von Maschinen und Anlagen erfolgt durch den Einsatz von Energieketten. Sie sind die Lebensader der Maschine und sorgen für die Zuführung von Energie, Daten und Signalen. Mit der Han-Modular® Flexbox präsentiert HARTING eine neuartige Schnittstelle in Form eines modularen Kunststoff-Gehäusesystems.

Muss eine Energiekette ausgetauscht werden, fehlt vor allem eines: Zeit.

Es muss schnell gehen, um die Ausfallzeit der Anlage zu minimieren. Der Einsatz von Steckverbindern ist vor diesem Hintergrund unabdingbar. Mit der Han-Modular® Flexbox bietet HARTING eine neue Schnittstelle, speziell für Energieketten. Sie ermöglicht es, die Kette in flexibel handhabbare und leicht austauschbare Segmente zu unterteilen. Ein modulares Gehäusekonzept löst die bisherige Umsetzung zahlreicher Einzelverbindungen ab und bietet eine einzelne Steck- und Trennstelle als kompakte Gesamtlösung.

Der Austausch der Energiekette wird somit zum Kinderspiel. Darüber hinaus lässt sich der Steckverbinder der Geometrie der Kette anpassen und bietet dadurch erhebliche Platzersparnisse.

Leicht handhabbare Schnittstellen für Energieketten: Han-Modular® Flexbox
Han-Modular® Flexboxen lassen sich mithilfe von Fixierelementen – bei den beiden Gehäusen links an der zugewandten Seite erkennbar – aneinander befestigen. Ziel ist ein einzelner Steckvorgang für viele Einsätze.
Passgenau und flexibel: Die Han-Modular® Flexbox lässt sich optimal an die Geometrie der Kette anpassen

Übertragung von Strömen, Signalen, Daten sowie Druckluft und Lichtwellen

HARTING ist es gelungen, die Modularität auch im Inneren des Gehäuses fortzuführen. Nahezu das gesamte Han-Modular® Portfolio mit über 100 Modulen für die Übertragung von Strömen, Signalen und Daten sowie Druckluft und Lichtwellen kann in der Flexbox genutzt werden.

Daraus ergeben sich schier endlose Kombinationsmöglichkeiten, um für jede Applikation die passende Schnittstelle zusammenzustellen. Energieketten lassen sich so optimal für die individuellen Anforderungen der Anlage auslegen.

Han-Modular® Flexbox - Modularer Steckverbinder für Energieketten

Was unsere Kunden sagen:

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

Kataloge, Broschüren, Flyer