Products & Solutions
O novo configurador Han®
Experimente o novo Han® Configurador! Aproveite todas as funções adicionais e um processo de configuração eficiente. Inspire-se e descubra novas soluções.
Você precisa encontrar as interfaces certas para o projeto da sua máquina de forma rápida e confiável, sem o demorado processo de observar detalhes do conector e todas as diferentes opções de combinação? O configurador apresenta rapidamente todas as informações necessárias e dados relevantes à sua tomada de decisão.
Ao reformular o Han® Configurador, a HARTING se concentrou no que as pessoas fazem na prática. O objetivo é que você, o usuário, atenda aos requisitos de sua aplicação mais rapidamente ao configurar interfaces.
Basta apenas três entradas (contatos, tensão e corrente) e poucas etapas para gerar a primeira solução possível. Sugestões para interfaces alternativas podem ser encontradas ao simples toque de um botão. A configuração atual é exibida como um modelo 3D. Há também uma opção de configuração para você mesmo configurar um conector, passo a passo.
Você também se beneficiará de funções adicionais: por exemplo, pode baixar toda a documentação com um só clique (incluindo arquivos STP) e todas as configurações selecionadas podem ser salvas, carregadas e compartilhadas com uma equipe.
Suas vantagens em resumo:
- Chegue à melhor solução de interface de forma rápida e intuitiva
- Alto nível de certeza de que os componentes/soluções propostos vão funcionar
- Visualização 3D da configuração atual
- Baixe toda a documentação de interface com um só clique (incluindo arquivos STP)
- Funções de salvar, carregar e compartilhar para o melhor trabalho em equipe
Um bom configurador voltado para aplicações pode ajudar muito na transformação digital do desenvolvimento de produtos. Ele pode ajudar você a selecionar de forma intuitiva a melhor solução do grande portfólio HARTING, não importa se você busca um conector convencional ou modular. Além disso, todos os dados de engenharia estão disponíveis de uma só fonte, eliminando buscas cansativas por dados e, dessa forma, economizando tempo e dinheiro.
Materiais de treinamento
O Han® configurador é uma ferramenta que permite que você configure um conector que atenda aos seus requisitos com base no portfólio Han®. A HARTING desenvolveu um conjunto de materiais de treinamento que ajudam você a se familiarizar com a ferramenta.