Products & Solutions
Han® Configurator
Wypróbuj Han® Configurator! Korzyści ze stosowania płyną z wszystkich dodatkowych funkcji i efektywnego procesu konfiguracji. Zainspiruj się i odkryj nowe rozwiązania.
Poszukujesz właściwych interfejsów do konstrukcji konkretnego urządzenia, takich które dałoby się stworzyć szybko i niezawodnie bez konieczności dłuższych rozważań na temat szczegółów złączy i ich kombinacji? Konfigurator w szybki sposób dostarczy wszystkich niezbędnych informacji i danych potrzebnych do szybkiego podjęcia decyzji.
Rozwijając Han® Configurator, HARTING skupił się na tym co projektancji wykonują w rzeczywistości. Celem dla użytkownika jest szybkie odnalezienie rozwiązań dla wymagań aplikacji.
Na podstawie jedynie trzech danych wejściowych (liczba kontaktów, napięcie, prąd) możliwe jest opracowanie pierwszego możliwego rozwiązania. Sugestie dla alternatywnych interfejsów mogą być znalezione pod poszczególnymi przyciskami. Aktualna konfiguracja wyświetlona jest jako model 3D. Są też dostępne alternatywne opcje samodzielnej konfiguracji złącza krok po kroku.
Uzyskasz korzyści także poprzez dodatkowe funkcjonalności: można pobrać cały dokument poprzez jedno kliknięcia (włączając w to pliki STP). Wszystkie wybrane konfiguracje mogą być zapisane, wczytane oraz współdzielone z innymi.
Przegląd korzyści:
- Opracowanie najlepszego interfejsu dla aplikacji - szybko i intuicyjnie
- Wysoki stopień pewności że zaproponowane komponenty/rozwiązania będą pasować do aplikacji
- Wizualizacje 3D dla aktualnej konfiguracji
- Pobieranie całego pakietu dokumentacji za pomocą jednego kliknięcia (włączając pliki STP)
- Zapisywanie, wczytywanie, współdzielenie dla optymalnej współpracy w zespołach
Konfigurator jest dobrze zorientowany na aplikacji, może w znaczącym stopniu przyspieszyć cyfrowy rozwój produktu. Pomoże w intuicyjnym wyborze najlepszego rozwiązania spośród szerokiego portfolio HARTING. Bez znaczenia czy szukasz standardowego czy modularnego złącza. Dodatkowo, wszystkie dane inżynierskie są dostępne z jednego źródła, eliminuje to czasochłonne wyszukiwanie w wielu miejscach dzięki czemu oszczędza czas i koszty.
Materiały szkoleniowe
Han® Configurator jest narzędziem które umożliwia stworzenie konfiguracji złącza spełniającego indywidualne wymagania, bazując na portfolio Han®. HARTING opracował zestaw materiałów szkoleniowych które pomogą zaznajomić się z tym narzędziem.