Termékek és megoldások
Az új Han® Konfigurátor
Próbálja ki az új Han® Konfigurátorunkat! Kiegészítő funkciókból eredő előnyök és hatékony konfigurálási folyamat. Legyen lelkes, és fedezzen fel új megoldásokat.
Meg kell találnia gépgyártásához a megfelelő interfészeket a lehető leggyorsabban és legmegbízhatóbban anélkül, hogy hosszasan mérlegelnie kellene a csatlakozó részleteit és a sok kombinációs lehetőséget? A konfigurátor gyorsan elérhetővé teszi a döntéshozatalhoz szükséges valamennyi információt és adatot.
A Han® Konfigurátor áttekintése során a HARTING arra összpontosított, hogy mit csinálnak az emberek a gyakorlatban. Felhasználóként Önnek az a célja, hogy az interfészek konfigurálása során minél gyorsabban teljesítse alkalmazása követelményeit.
Az első lehetséges megoldás előállításához csupán három adat (érintkezők, feszültség és áramerősség) és néhány lépés szükséges. A gomb megnyomása további lehetséges interfészkialakításokat jelenít meg. Az aktuális konfiguráció 3D-modellként jelenik meg. De továbbra is lehetősége van a csatlakozó lépésenkénti konfigurálására.
További funkciók előnyeit is élvezheti: például egyetlen kattintással letöltheti a teljes dokumentációt (az STP fájlokat is). Az összes kiválasztott konfigurációt lementheti, letöltheti és megoszthatja a csapatával.
Az előnyök gyors áttekintése:
- A legjobb interfészmegoldást kapja – gyorsan és intuitív módon
- Szinte biztos, hogy a javasolt alkatrészek/megoldások megfelelők lesznek
- Megjelenítheti az aktuális konfigurációt 3D-ben
- Egyetlen kattintással letöltheti az interfész teljes dokumentációját az STP-fájlokkal együtt
- Elérheti a mentési, letöltési és megosztási funkciókat az optimális csapatmunkáért
Egy kiváló, alkalmazásorientált konfigurátor valóban elősegítheti a termékfejlesztés digitális átalakulását. Segítségével intuitív módon választhatja ki a legjobb megoldást a hatalmas HARTING portfólióból függetlenül attól, hogy hagyományos vagy moduláris csatlakozót keres. Mindezek mellett az összes gépészeti adat elérhető egyetlen forrásból, elkerülve ezzel az adatok bosszantó keresését, amivel időt és pénzt takaríthat meg.
Oktatóanyagok
A Han® Konfigurátorral az igényeinek megfelelően konfigurálhatja csatlakozóit a Han® portfólió alapján. A HARTING által kifejlesztett oktatósorozaton keresztül megismerheti az eszközt.