Продукция и решения
Служебные интерфейсы har-port для Ethernet и USB
Настоящий универсал
В виде har-port компания HARTING предлагает пользователю служебные интерфейсы Ethernet и USB, а также передачу видео- и аудиосигналов.
Контроллеры и промышленные ПК становятся доступными снаружи простым и элегантным способом, что предопределяет применение этого служебного интерфейса в шкафах управления, панелях оператора, в поездах и медицинских устройствах. Возможности применения ничем не ограничены.
Благодаря компактной и элегантной конструкции har-port также является идеальным средством связи для столов совещаний или рабочих станций высокого уровня. Для сборки необходима только одна центральная крепежная гайка и стандартный круглый вырез в панели диаметром 22,5 мм. Такие вырезы используются при установке всех промышленных переключателей. Доступные цвета: серебряный, черный, белый и нержавеющая сталь. В состав серии соединителей har-port входят служебные интерфейсы для подключения 1/10 Gigabit Ethernet, USB 2.0 и 3.0, а также передачи видео- и аудиосигналов.
В случае с Ethernet доступны версии с разъемом RJ45 или готовыми патч-кордами длиной от 0,15 до 10 м.
С помощью версии с разъемом RJ45 пользователь может провести Ethernet вплоть до категории 1/10 Gigabit. В таком случае применения требуется лишь стандартное отверстие диаметром 22,5 мм. Служебный интерфейс просто привинчивают к задней стороне фиксирующей гайкой и надежно крепят.
В состав серии соединителей har-port входят служебные интерфейсы 1/10 Gigabit Ethernet, а также USB 2.0 и 3.0 типа A. Новую серию продуктов от HARTING дополняют ориентированные на практическое применение аксессуары: защитные и уплотнительные крышки, которые защищают интерфейс от несанкционированного использования, а также держатели для маркировки, которые можно установить на более позднем этапе.
Полезные аксессуары
Защитные колпачки
Металлический защитный колпачок
Поле для маркировки
Заглушка
Доступные заглушки полезны в тех случаях, когда требуется намеренно заблокировать служебный интерфейс и защитить его от нежелательного использования. Точно так же с помощью заглушки можно занять интерфейс, который планируется использовать в будущем, когда системе потребуется дополнительный интерфейс.
Монтажный инструмент для гаек
Главные преимущества серии продуктов har-port:
- Очень простой монтаж с круглым отверстием в панели и одной центральной фиксирующей гайкой M22
- Вырез в панели и конструкция подходят для всех типичных промышленных шкафов управления или аварийного останова и сигнальных ламп (согл. IEC 60945-5) от SIEMENS, EATON, Schneider и других компаний
- Привлекательный дизайн и практичная конструкция
- Широкий ассортимент аксессуаров, таких как защитные крышки, системы маркировки и заглушки