Produkte & Lösungen
har-port Serviceschnittstellen
Ein echtes Allroundtalent
Mit har-port bietet HARTING dem Anwender alle Serviceschnittstellen für Ethernet, USB, Video und Audiosignale.
Steuerungen und Industrie-PCs werden einfach und optisch ansprechend von außen zugänglich gemacht, was die Serviceschnittstelle für den Einsatz im Schaltschrankbau, in Bedienterminals, in der Bahn oder in Medizingeräten prädestiniert. Den Anwendungsmöglichkeiten sind dabei kaum Grenzen gesetzt.
Dank seines kompakten und formschönen Designs ist har-port aber auch als Kommunikationsschnittstelle in Konferenztischen oder hochwertigen Arbeitsplätzen ideal. Die Montage erfolgt mit einer Zentralbefestigungsmutter in einem standardisierten, runden 22,5 mm Ausschnitt, der auch für alle industriellen Befehls- und Meldegeräte verwendet wird. Es stehen Farbvarianten in silber, schwarz, weiß und Edelstahl zur Verfügung. Das har-port Produktsortiment umfasst Serviceschnittstellen für 1/10 Gigabit Ethernet, USB 2.0 und 3.0 sowie Video- und Audiosignale.
Für Ethernet sind Versionen mit RJ45 Kupplung oder fertig montierten Patchkabeln in Längen von 0,15 m bis 10m verfügbar.
Praxisgerechtes Zubehör wie Schutzkappen und Plombierhauben, die die unbefugte Nutzung der Schnittstellen unterbinden, sowie nachträglich montierbare Beschriftungsschilder, komplettieren die neue HARTING Produktfamilie.
Nützliches Zubehör
Schutzkappen
Metall-Schutzkappe
Beschriftungsrahmen
Blindabdeckung
Die verfügbare Blindabdeckung ist nützlich, wenn Sie eine Serviceschnittstelle bewusst verschließen und vor unbeabsichtigter Nutzung schützen wollen. Ebenso kann mit der Blindabdeckung eine Schnittstelle belegt werden, die erst später in Betrieb genommen werden soll, wenn eine Anlage eine zusätzliche Schnittstelle benötigt.
Montagewerkzeug
Häufig fragen Kunden nach dem Anzugsdrehmoment für die har-port-Zentralmutter. Dieses ist mit 1,2 Nm bis 1,5 Nm angegeben. Mit diesem Werkzeug kann der Kunde die Mutter leicht von Hand anziehen und wenn das korrekte Drehmoment erreicht wird, erhält der Bediener eine haptische und akustische Rückmeldung.
Die Hauptvorteile der har-port Produktreihe sind:
- Sehr einfache Montage mit einem Rundausschnitt und nur einer zentralen M22 Befestigungsmutter
- Schalttafelausschnitt und Design passend für alle typischen industriellen Steuer- oder Notausschalter und Kontrolllampen
- Sehr attraktives und praktisches Design in vielen Farbvarianten
- Große Auswahl an Zubehör wie Schutzabdeckungen, Beschriftungssystem oder Montagewerkzeug