Productos y soluciones

Interfaces de servicio har-port para Ethernet y USB

Un talento verdaderamente integral

Con har-port, HARTING ofrece al usuario todas las interfaces de servicio para Ethernet, USB, señales de vídeo y audio.

Se facilita el acceso a los controladores y ordenadores industriales desde el exterior de una manera sencilla y visualmente atractiva, lo que predestina a la interfaz de servicio para el uso en la construcción de armarios de control, en terminales de operador, trenes o dispositivos médicos. Las posibilidades de aplicación son prácticamente ilimitadas.

No obstante, gracias a su diseño compacto y elegante, har-port representa también una interfaz de comunicación ideal para mesas de conferencia o estaciones de trabajo de gama alta. El montaje únicamente requiere una tuerca de fijación central en un recorte de panel circular de 22,5 mm, que también se utiliza para todos los switches de control industriales. Se ofrecen opciones de color en tono plateado, negro, blanco y acero inoxidable. La gama de productos har-port incluye interfaces de servicio para 1/10 Gigabit Ethernet, USB 2.0 y 3.0, así como para señales de vídeo y audio.
Para Ethernet, se ofrecen versiones con acoplamiento RJ45 o cables de conexión ya montados con longitudes de 0,15 m a 10 m.

Interfaz de servicio har-port RJ45 para Ethernet

En la versión con base de enchufe RJ45, el usuario puede transmitir Ethernet hasta Cat.1 / 10Gigabit. En el caso de una aplicación exclusivamente, se requiere un calibre estándar de 22,5 mm. La interfaz de servicio se atornilla de forma sencilla en la parte posterior con una tuerca de bloqueo y se fija con seguridad.

har-port está disponible con interfaces USB en versiones USB 2.0 o USB 3.0. Por supuesto, también se ofrece la versión Mini USB 2.0 para aplicaciones del cliente.

Conexión har-port para USB 3.0

La gama de productos har-port se compone de interfaces de servicio para 1/10 Gigabit Ethernet, así como para USB 2.0 y 3.0 Tipo A. Accesorios prácticos especialmente diseñados, como cubiertas de protección y cubiertas de sellado que protegen la interfaz frente a uso no autorizado, y soportes de etiquetas que pueden montarse posteriormente, completan la nueva gama de productos HARTING.

Accesorios útiles

Cubiertas de protección

Las cubiertas de goma disponibles pueden reacondicionarse cuando resulte necesario, y protegen la aplicación frente a la introducción de humedad o polvo.

Cubierta antipolvo de goma
Cubierta de protección negra
Cubierta de protección transparente
Cubierta de protección

Cubierta de seguridad metálica

Cubierta de seguridad metálica

La cubierta de protección metálica disponible también puede reacondicionarse fácilmente. Protege su interfaz de servicio frente a la humedad y la suciedad. Su estética elegante hace que sea especialmente idónea para aplicaciones en las que los aspectos ópticos resultan fundamentales.

Campo de etiquetado

Campo de etiquetado

Los accesorios para las interfaces de servicio har-port también incluyen fijaciones adicionales para el etiquetado de conexiones individuales. Aseguran la asignación y conexión adecuada cuando existen varios puertos contiguos.

Cubierta ciega

Cubierta ciega

La cubierta ciega disponible resulta útil si se desea bloquear intencionalmente una interfaz de servicio y protegerla frente a uso involuntario. Asimismo, con la cubierta ciega puede ocuparse una interfaz que se pondrá en funcionamiento más adelante, cuando un sistema requiera una interfaz adicional.

Herramienta de montaje de tuercas

Con frecuencia, los clientes plantean preguntas sobre el par de apriete para la tuerca central de har-port. Este par
de apriete se especifica de 1,2 Nm a 1,5 Nm. Gracias a esta herramienta, el cliente puede apretar fácilmente la tuerca a
mano. El operador puede percibir cuándo se alcanza el par de apriete recomendado y se emite una respuesta acústica.

Herramienta de montaje de tuercas

Las ventajas principales de la gama de productos har-port son:

Interfaces de servicio har-port en el catálogo electrónico