數據、信號和電源 - 機器人技術的生命線

在所有功率範圍內進行數據、信號和電源的安全傳輸是工業應用的基本要求之一。在機器人技術方面,浩亭通過其多功能 PushPull 推拉式連接器的模組化系統持續滿足這些要求。快速連接數據、信號和電源 – 這些是機器人的生命線。

我們 PushPull 推拉式連接器的 V14 是分散式自動化領域進行電源和數據傳輸的首選,它符合 Profibus 用戶組織 (PNO) 和德國汽車製造商自動化協會 (AIDA) 的指導方針。對於高度自動化的車身製造工廠來說,還有各種各樣的工具可應用於機器人生產(例如,用於連接技術、處理應用和傳感器/成像部件)。除了目前所有為數據傳輸定義的標準之外,還有定制化信號和數據通信的需求。

除了電源和標準通信之外,還必須確保用於控制目的的模擬信號、數字信號、總線信號和低電壓信號的傳輸。在這種應用環境中,所使用的所有連接都必須克服特殊的挑戰。因此,浩亭將 PushPull 推拉式連接器的 V14 裝入壓鑄鋅製成的緊固外殼中,該外殼可確保電磁兼容性 (EMC),而且可防止車身鑄造期間焊珠帶來的影響。

帶光纖的 PushPull V14 推拉式連接器

浩亭推拉式信號連接器擁有十個觸點,可通過最大橫截面 0.75 mm² 的導體傳輸 5 A 的額定電流。為防止電磁兼容性受到干擾,觸點嵌件和 RJ45 數據連接器是完全屏蔽的,確保屏蔽電纜可進行連接。得益於 PushPull 推拉式鎖緊機制,插接過程安全而直接。咔嗒聲可指示正確的插接連接。關鍵是能夠現場輕鬆接線。交貨時,PushPull 推拉式信號連接器已經過預裝配,因此,盡可能減少了用戶手中單個零件的數量。如需對連接器進行連接準備,必須將單個壓接觸點嵌入已預裝配的絕緣體。僅通過向下按壓絕緣體,即可將絕緣體卡進最終位置,從而將壓接觸點固定到合適的位置。裝配期間的錯誤可輕鬆糾正,即使是在已裝配好絕緣體之後也是如此。工廠預裝配系統電纜提供多種長度,使用這種電纜可減少現場工作量。

通過 PushPull Power L 可確保電源生命線。沒有電源,機器或機器人就無法運行。為了能夠快速安全地建立應用的連接,對於 V4 和 V14 可選擇強大的 Power L。它可在 24 V 電壓下處理高達 16 A 的電流,因此它可為高能耗應用提供充足的電源。

帶電源的 PushPull V14 推拉式連接器

如需遠距離傳輸乙太網或將乙太網聯入,由於高能耗而產生強磁場的機器中,可使用推拉式連接器的 SCRJ (帶光學觸點)。可提供光學玻璃纖維 (GOF) 或塑料纖維 (POF)。

產品目錄、手冊、宣傳單