Veri, Sinyal ve Güç - Robotiğin Can Damarları
Tüm kapasite aralıklarında veri, sinyal ve gücün güvenli aktarımı, endüstriyel uygulamalar için temel gereksinimlerden biridir. HARTING, çok yönlü PushPull konnektörlerden oluşan modüler sistemi ile robotik alanındaki bu gereksinimleri istikrarlı bir biçimde karşılamaktadır. Her robotun can damarları olan veri, sinyal ve gücü hızlıca bağlıyoruz.
PushPull konnektörümüzün Variant 14 çeşidi, Profibus Kullanıcı Organizasyonu (PNO) ve Alman Otomobil İmalatçıları Otomasyon İnisiyatifi'nin (AIDA) yönergelerine uygun olarak merkezi olmayan otomasyon alanında güç ve veri aktarımında tercih edilen seçenektir. Yüksek oranda otomatik araba gövdesi fabrikalarındaki üretim robotlarında kullanılan çeşitli araç uygulamaları bulunmaktadır (örneğin birleştirme teknolojisi, taşıma uygulamaları ve sensör/görüntüleme bileşenleri). Veri aktarımına yönelik halihazırda tanımlı tüm standartlara rağmen kişiselleştirilmiş sinyal ve veri iletişimine hala ihtiyaç duyulmaktadır.
Güç iletişimine ve standart iletişimlere ek olarak kontrol amaçlı analog, dijital, veri yolu ve düşük gerilim sinyalleri aktarımının sağlanması gerekmektedir. Bu uygulama ortamında kullanılan tüm bağlantılar, belirli zorlukların üstesinden gelebilmelidir. Bu nedenle HARTING, PushPull Variant 14'ü, EMC'ye dayanıklı ve aynı zamanda araba gövdesi imalatı sırasındaki kaynak sıçramalarına dayanabilen sağlam bir basınçlı çinko döküm gövdenin içine yerleştirdi.
HARTING PushPull Signal, 0,75 mm²'ye kadar olan iletken kesitleri için 5 A'lik nominal akımları aktaran on kontağa sahiptir. EMC bağışıklığı sağlamak için kontak çekirdekleri ve RJ45 veri konnektörleri, tamamen ekranlanmış olup ekranlı kabloların bağlanmasını mümkün kılmaktadır. PushPull kilitleme mekanizması sayesinde takma işlemi güvenli ve sezgiseldir. Bağlantının doğru şekilde yapıldığı çıkan tık sesinden anlaşılır. Burada önemli olan kabloları sahada kolayca bağlayabilmektedir. PushPull Signal konnektör, önceden birleştirilmiş olarak gelir; böylece kullanıcı için ayrı parça sayısı en düşük düzeydedir. Konnektörü bağlantı için hazırlamak amacıyla sıkmalı kontaklar önceden birleştirilmiş yalıtım bloğuna teker teker sokulmalıdır. Yalıtım bloğunu aşağı bastırmak suretiyle blok nihai pozisyonuna geçer ve bu şekilde sıkmalı kontakları uygun pozisyonda sabitler. Bu montaj işi sırasında yapılan hatalar, yalıtım bloğu takılmış olsa bile kolayca düzeltilebilir. Fabrikada önceden birleştirilen ve farklı uzunluklarda sunulan sistem kablolarının kullanılması, iş sahasında yapılması gereken iş miktarını azaltır.
Güç can damarı PushPull Power L ile sağlanır. Güç beslemesi olmadan hiçbir makine veya robot çalışamaz. Uygulama için bu bağlantıyı hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 4 ve 14 çeşitlerine yönelik büyük kardeş Power L mevcuttur. 24 voltta 16 A'e kadarlık akımların üstesinden gelebilir ve bu nedenle çok güç isteyen uygulamalara yeterince güç sağlayabilir.
Ethernet'i uzun mesafelerde iletmek veya yüksek güç tüketiminden dolayı güçlü elektromanyetik alanlar üreten makinelere Ethernet getirmek gerektiğinde PushPull, SCRJ versiyonuyla (optik kontaklı) kullanılabilir. Kontaklar optik fiberglas (GOF) veya plastik fiber optik olabilir.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Veri, sinyal ve güç iletimi için PushPull konnektör
- Analog, dijital, düşük gerilim ve bus sinyallerini iletmek için on sinyal kontağı
- Önceden birleştirilmiş çekirdeklerle yerinde hızlı montaj
- Ekranlı çekirdekler sayesinde yüksek EMC uyumluluğu