Products & Solutions
Systémová kabeláž HARTING ix Industrial® pro přenos dat
Naše odpověď na výzvy, které přináší Průmysl 4.0 a IoT.
Standardizovaný profil konektoru HARTING ix Industrial® (podle normy IEC 61076-3-124) dává uživatelům jistotu při projektování. Je k dispozici se dvěma druhy kódování: Typu A pro přenos dat v sítích Ethernet a typu B pro přenos signálů a systémy sériových sběrnic. V závislosti na typu použitého kabelu lze systémové kabely typu A využít téměř ve všech oblastech automatizační techniky, strojírenství, větrné energetiky a dopravní techniky. Díky robustní konstrukci jsou odolné proti nárazům a vibracím podle normy o elektronických zařízeních drážních vozidel EN 50155.
Systémový kabel HARTING ix Industrial® pro přenos dat – typ A
Systémové kabely HARTING ix Industrial® s kódováním A jsou navrženy pro budoucí požadavky a v sítích Ethernet podporují přenosovou rychlost až 10 Gbps. Díky vysoké proudové zatížitelnosti umožňují realizovat běžné aplikace PoE a PoE+ podle standardů IEEE 802.3af a IEEE 802.3at.
Přehled výhod
- Standardizované provedení podle normy IEC 61076-3-124
- Přenos rychlostí až 10 Gbps při frekvenci 500 MHz podle normy ISO/IEC 11 801
- 8pól.
- Stupeň krytí IP20
- Plné 360° stínění
- Navrženy až pro 5 000 spojovacích cyklů
- Bezpečné a robustní připojení kabelu
- Vynikající odolnost proti nárazům a vibracím podle normy o elektronických zařízeních drážních vozidel EN 50155
- Ideální náhrada rozhraní RJ45