Ürün & Çözümler
Veri aktarımı için HARTING ix Industrial® sistem kablajı
Endüstri 4.0 ve IoT ile ortaya çıkacak zorluklar için ürettiğimiz çözüm.
HARTING ix Industrial® ürününün IEC 61076-3-124 uyarınca standartlaştırılmış birleşim yüzeyi, kullanıcıların mutlak bir kesinlik ile planlama yapmalarını sağlar. İki kodlama ile sunulmaktadır: Ethernet veri aktarımları için tip A ve sinyal aktarımları ve seri BUS sistemleri için tip B. Kullanılan kablonun türüne bağlı olarak tip A sistem kabloları; otomasyon teknolojisi, makine üretimi, rüzgar enerjisi ve trafik mühendisliğinin hemen hemen tüm alanlarında kullanılabilir. Sağlam tasarımı sayesinde EN 50155 demiryolu teknik şartları ile uyumlu olarak darbeye ve titreşime karşı dirençlidir.
Veri aktarımı için HARTING ix Industrial® sistem kablosu - tip A
A kodlu HARTING Industrial® sistem kabloları, 10 Gbit/sn'ye ulaşan Ethernet aktarım hızları ile geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Yüksek akım taşıma kapasiteleri ile bu sistem kabloları, IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at uyarınca geleneksel PoE ve PoE+ uygulamalarını kullanabilmesi sağlamaktadır.
Bir bakışta avantajlar:
- IEC 61076-3-124 uyarınca standartlaştırılmıştır
- ISO/IEC 11 801 uyarınca maks. 500 MHz'de 10 Gbit/sn hıza kadar aktarım yapar
- 8 uçlu
- IP20 koruması
- 360° tam ekranlı
- 5000'e kadar takma-çıkarma döngüsü için tasarlandı
- Güvenli ve sağlam kablo bağlantısı
- EN 50155 demiryolu teknik şartları ile uyumlu olağanüstü darbe ve titreşim direnci
- RJ45 arayüzler için ideal alternatif