Продукция и решения
Системные кабели HARTING ix Industrial® для передачи данных
Наш ответ на будущие вызовы четвертой промышленной революции и Интернета вещей.
Типовая контактная сторона HARTING ix Industrial® (согласно стандарту IEC 61076-3-124) поддерживает пользователей в долгосрочном планировании. Она доступна с двумя вариантами расположения ориентирующих элементов: тип A для передачи данных по стандарту Ethernet и тип B для передачи сигналов и последовательных шинных систем. В зависимости от типа применяемого кабеля системные кабели типа A можно эксплуатировать почти во всех областях автоматизации, машиностроения, ветровой энергии и организации дорожного движения. Благодаря своей прочной конструкции они выдерживают удары и вибрацию согласно железнодорожному стандарту EN 50155.
Системный кабель HARTING ix Industrial® для передачи данных – тип A
Системные кабели HARTING ix Industrial® с A-образным расположением ориентирующих элементов спроектированы для перспективной передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с по стандарту Ethernet. Благодаря их способности передавать большой ток эти кабели позволяют снабжать устройства электроэнергией по распространенным технологиям PoE и PoE+ согласно стандартам IEEE 802.3af и IEEE 802.3at.
Обзор преимуществ:
- Соответствие стандарту IEC 61076-3-124
- Скорость передачи до 10 Гбит/с с частотой 500 МГц согласно стандарту ISO/IEC 11 801
- 8 контактов
- Степень защиты IP20
- Полное экранирование на 360°
- Выдерживают не менее 5000 циклов соединения
- Безопасное и прочное кабельное соединение
- Выдающаяся стойкость к ударам и вибрации согласно железнодорожному стандарту EN 50155
- Идеальная замена для интерфейсов RJ45