Produits et Solutions

Câblage système HARTING ix Industrial® pour la transmission de données

Notre réponse aux défis auxquels vous confronteront l'Industrie 4.0 et l'IdO.

La face d'accouplement normalisée du câblage HARTING ix Industrial® (répondant à la norme IEC 61076-3-124) offre aux utilisateurs un sentiment de sécurité en matière de planification. Elle est disponible en deux codages : le codage de type A, destiné aux transmissions de données Ethernet, et le codage de type B, destiné aux transmissions de signaux et aux systèmes de BUS en série. Selon le type de câble utilisé, il est possible d'utiliser les câbles système de type A dans la quasi-totalité des domaines de la technologie d'automatisation, de la fabrication de machines, de l'énergie éolienne et de l'ingénierie de la circulation. En raison de leur conception robuste, ils résistent aux chocs et aux vibrations selon la norme ferroviaire EN 50155.

Câble système HARTING ix Industrial® pour la transmission de données - type A

Les câbles système HARTING ix Industrial® avec codage A sont conçus pour les besoins futurs, avec des taux de transmission pouvant atteindre 10 Gbit/s Ethernet. En raison de leur intensité maximale admissible élevée, ces câbles système permettent une utilisation dans des solutions PoE et PoE+ conventionnelles selon les normes IEEE 802.3af et IEEE 802.3at.

Câblage système HARTING ix Industrial® pour la transmission de données dans le catalogue en ligne