Produkte & Lösungen
HARTING ix Industrial® Systemverkabelung für Signalübertragung
Unsere Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der Industrie 4.0 und IoT
Das genormte Steckgesicht des HARTING ix Industrial® nach IEC 61076-3-124 gibt den Anwendern Planungssicherheit und ist in zwei Kodierungen, Typ B für Signale und serielle BUS Systeme sowie Typ A für Ethernet-Datenübertragung, erhältlich. Die Typ B Systemkabel sind, je nach verwendetem Kabeltyp, nahezu in allen Bereichen der Automatisierungstechnik, des Maschinenbaus, der Windenergie sowie in der Verkehrstechnik einsetzbar. Aufgrund ihres robusten Designs sind die HARTING ix Industrial® Systemkabel besonders schock- und vibrationssicher und erfüllen somit Bahnspezifikation EN 50155.
HARTING ix Industrial® Systemkabel für die Signalübertragung - Typ B
Die B-kodierten HARTING ix Industrial® Systemkabel sind die ideale Lösung für die Übertragung von seriellen BUS Systemen oder bis zu 10 Signalen auf engstem Bauraum. Durch das durchgängige 360° Schirmungskonzept wird ein bestmöglicher Schutz gegen äußere EMV Einflüsse gewährleistet.
Vorteile im Überblick:
- standardisiert nach IEC 61076-3-124
- Signalübertragung 50 VDC, 1,5 A
- 10 polig
- Schutzklasse IP20
- 360 ° voll geschirmt
- konzipiert für 5000 Steckzyklen
- sichere, robuste Kabelverbindung
- hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit gem. Bahnspezifikation EN 50155
- idealer Ersatz für D-Sub 9-pol. Schnittstellen