Products & Solutions
Datové kabely HARTING
Spolehlivý přenos dat v náročných průmyslových podmínkách
Datové kabely HARTING jsou speciálně navrženy a vyvinuty pro použití v náročném průmyslovém prostředí, v železniční i lodní dopravě a v pobřežních aplikacích. Ve spojení s konektory HARTING podporují datové kabely HARTING standardy Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet a Single Pair Ethernet (SPE). Jsou plně stíněné a navržené pro šířku pásma od 100 MHz (kategorie 5/5e) do 1 000 MHz (kategorie 7A). Konstrukce a struktura kabelů jsou přizpůsobené konektorům HARTING, takže je lze v provozu rychle, snadno a bezpečně instalovat. Tuto řadu produktů doplňují naše hybridní kabelová řešení, která umožňují přenos dat a napájení po jednom kabelu. Díky tomu jsou ideální pro řešení plug & play.
- Jednopárové ethernetové kabely T1
- Kabely s definovaným profilem
- Standardní kabely
- Železniční kabely
- Datové kabely pro námořní aplikace
- Hybridní kabely
Jednopárové ethernetové kabely T1
Přenos dat rychlostí 1 Gbps po jednom páru vodičů
Jednopárové ethernetové kabely T1 (SPE) společnosti HARTING jsou stíněné kabely určené pro použití v náročných průmyslových podmínkách. Kabely HARTING T1 SPE splňují v závislosti na typu požadavky norem IEC 61156-11 a IEC 61156-12 pro pevnou a flexibilní kabeláž pro přenos dat rychlostí až 1 Gbps na vzdálenost přes 40 metrů se šířkou pásma až 600 MHz.
- IEEE 802.3: 10Base-T1; 100Base-T1; 1000Base-T1
- Vhodné pro použití s konektory HARTING SPE
- Vhodné pro pevnou i mobilní instalaci v průmyslovém prostředí
- Napájení přes datové vedení (PoDL)
Kabely pro Fast Ethernet
Kabely s definovaným profilem podle standardů PROFINET a Sercos III
Kabely pro Fast Ethernet od společnosti HARTING jsou čtyřžilové a určené k přenosu dat rychlostí 100 Mbps (kategorie 5) v automatizačním prostředí. Splňují požadavky kabelových norem IEC 61784-5-x a používají se v různých oblastech podle své klasifikace.
- Typ A – pevná instalace
- Typ B – mobilní instalace
- Typ C – energetické řetězy a kabely pro torzní namáhání
Průmyslové kabely pro 10gigabitový Ethernet
Pro vysokorychlostní přenos dat v průmyslovém prostředí
Datové kabely pro průmyslový Ethernet od společnosti HARTING jsou navrženy pro mobilní instalaci v průmyslovém prostředí a jsou ideální pro osazení datovými konektory RJ45 HARTING se stupněm krytí IP20 a IP65/67. Čtyřpárová konstrukce TP umožňuje přenos IT dat a analogových signálů, jako je Ethernet 10/100 Mbps, 10 Gbps, video/audio, jakož i datové služby IP. Nabízejí veškeré vlastnosti pro vytvoření kompletního standardního kabelového systému podle norem ISO/IEC 24702 nebo EN 50173-3.
- Standardní kabely kategorie 6A/třídy EA podle norem ISO/IEC 11801 nebo EN 50173-1
- Zejména pro mobilní instalace jako systémový kabel
- Až do kategorie 7 pro 10Gb Ethernet (10 Gbps)
- Lze použít v průmyslových budovách
- Dobré vlastnosti z hlediska elektromagnetické kompatibility díky dvojitému stínění
- Odolné proti olejům a UV záření, nehořlavé, bezhalogenové, splňují požadavky RoHS a certifikované podle UL (v závislosti na typu kabelu)
Kabely EtherRail®
Datové kabely pro specifické požadavky železničního sektoru podle normy EN 45545-2
Kabely HARTING EtherRail® jsou určeny pro pevnou a chráněnou instalaci uvnitř i vně železničních vozidel. Díky specifickým schválením lze tyto kabely použít také k propojení vozů. Kabely splňují požadavky na požární ochranu železničních vozidel podle normy EN 45545-2 (HL1–HL3). Díky robustní konstrukci s radiačně síťovaným vnějším pláštěm a vynikajícímu stínění zajišťují tyto kabely mimořádně spolehlivý přenos dat a vysokou odolnost vůči UV záření, oleji a palivům.
- Specifikace podle EN 45545-2 (HL1–HL3)
- Kategorie 5 pro Fast Ethernet (100 Mbps)
- Kategorie 7 pro 10gigabitový Ethernet (10 Gbps)
- Vysoký teplotní rozsah: –40 °C až +90 °C
- Přísné bezpečnostní požadavky pro případ požáru
- Vysoká spolehlivost přenosu ve všech provozních oblastech
Datové kabely pro námořní aplikace
Datové kabely pro námořní průmysl a offshore aplikace
Datové kabely HARTING pro námořní aplikace jsou schváleny pro použití v námořním průmyslu a offshore aplikacích. Jsou speciálně navrženy pro instalaci na civilních plavidlech a v jejich podpalubí, jakož i v jiných offshore aplikacích a v oblastech podél pobřeží.
- Certifikované organizací DNV GL
- Až do kategorie 7 pro 10Gb Ethernet (10 Gbps)
- Ohnivzdorné
- Bezhalogenové
- Odolné vůči olejům a UV záření
Hybridní kabely
Jeden kabel pro přenos dat i napájení
Hybridní kabely HARTING kombinují vlastnosti datových kabelů s vlastnostmi signálních nebo napájecích kabelů. Díky vynikajícím vlastnostem z hlediska elektromagnetické kompatibility splňují v závislosti na typu kabelu požadavky kategorie 6 pro přenosové rychlosti v řádu gigabitů. Napájecí nebo signální vodiče v těchto kabelech mají dostatečnou rezervu pro napájení koncových zařízení nebo přenos jiných signálů. Všechny hybridní kabely HARTING lze pohodlně osadit našimi hybridními konektory Han® 3A.
- Méně práce s kabeláží
- Plug & play
- Dobré vlastnosti z hlediska elektromagnetické kompatibility
- Řešení pro průmyslové a venkovní aplikace
- Až do kategorie 6 pro 1Gb Ethernet (1 Gbps)
- Napájení až 230 V / 16 A