Ürün & Çözümler
HARTING veri kabloları
Çetin çevre koşulları altında güvenilir iletimler
HARTING veri kabloları, endüstriyel ortamların ve demiryolu sektörünün yanı sıra denizcilik ve kıyı uygulamalarının zorlu gereksinimleri için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. HARTING veri kabloları, HARTING konnektörlerine birlikte Hızlı Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gbit Ethernet ve Tek Perli Ethernet'i (SPE) destekler. Tamamen ekranlıdır ve 100 MHz (Kategori 5/5e) ilâ 1000 MHz (Kategori 7A) arasındaki bant genişlikleri için tasarlanmıştır. Kabloların yerleşim düzeni ve yapısı, HARTING konnektörlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır, böylece iş sahasında hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde kurulabilirler. Bu ürün portföyü, veri iletimini ve güç tedarikini tek bir kabloda birleştiren hibrit kablo çözümlerimizle tamamlanmaktadır. Bu, onların Tak & Çalıştır çözümlere ideal şekilde uymalarını sağlar.
- T1 Tek Perli Ethernet kabloları
- Profile özgü kablolar
- Genel kablolar
- Demiryolu kabloları
- Denizcilik veri kabloları
- Hibrit kablolar
T1 Tek Perli Ethernet kabloları
Bir tel peri üzerinden Gigabit iletim
HARTING'in T1 Tek Perli Ethernet (SPE) kabloları, zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ekranlı kablolardır. HARTING T1 SPE kabloları, kablo tipine bağlı olarak, 600 MHz'ye kadar çıkan bant genişliği ile 1 Gbit/sn'ye kadar veri hızları ve 40 metreden uzun sabit ve esnek kablaj için IEC 61156-11 ve IEC 61156-12 gereksinimlerini karşılar.
- IEEE 802.3: 10Base-T1; 100Base-T1; 1000Base-T1
- HARTING'in SPE konnektörleri ile birlikte kullanıma uygundur
- Endüstriyel bir ortamda sabit ve esnek kurulumlar için uygundur
- Veri Hattı Üzerinden Güç (PoDL)
Hızlı Ethernet kabloları
PROFINET ve Sercos III teknik özelliklerine uygun profile özgü kablolar
HARTING Hızlı Ethernet kabloları, otomasyon ortamlarında 100 Mbit/sn (Kategori 5) iletime yönelik 4 telli veri kablolarıdır. IEC 61 784-5-x uyarınca kablo teknik özelliklerini karşılar ve kendi sınıflandırmasına göre çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
- Tip A – sabit kurulum
- Tip B – taşınabilir kurulum
- Tip C – çekme zincirleri ve burulma kabloları
- Tip R – robotik kablosu
10 Gigabit Endüstriyel Ethernet kabloları
Endüstriyel ortamlarda yüksek veri hızları için
HARTING'in Endüstriyel Ethernet veri kabloları, endüstriyel yapılarda esnek kurulum için tasarlanmıştır ve IP20 ve IP65/67'deki HARTING RJ45 veri konnektörleriyle birlikte montaj için idealdir. Bunların dört perli TP yapısı, IT verilerinin ve Ethernet 10/100 Mbit/sn, 10 GigaBit/sn, video/ses ve ayrıca IP veri hizmetleri gibi analog sinyallerin iletilmesini sağlar. ISO/IEC 24702 veya EN 50173-3 uyarınca eksiksiz bir genel kablaj sistemi kurmak için gerekli tüm özellikleri sunar.
- ISO/IEC 11801 veya EN 50173-1 uyarınca Kategori 6A/Sınıf EA'ya göre genel kablolar
- Bir sistem kablosu olarak özellikle esnek kurulumlar içindir
- 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/sn) için Kat. 7'ye kadar
- Endüstriyel yapılarda kullanılabilir
- Çift ekranlama sayesinde iyi EMC özellikleri
- Yağa ve UV'ye dayanıklı, alev geciktiricili, halojensiz, RoHS uyumlu ve UL sertifikalı (kablo tipine bağlı olarak)
EtherRail® kabloları
EN 45545-2 uyarınca, demiryolu sektörünün katı gereksinimlerine yönelik veri kabloları
HARTING'in EtherRail® kabloları, demiryolu araçlarının içinde ve dışında bulunan sabit ve korumalı kurulumlar için tasarlanmıştır. Özel onaylar ayrıca, bunların vagonlar arası atlama bağlantılarının "atlama kabloları" için kullanılmalarına da izin verir. Bu kablolar, EN45545-2 (HL1 - HL3) uyarınca demiryolu araçları için yangından korunma gereksinimlerini karşılar. Işınımla çapraz bağlanmış bir dış kılıf ve mükemmel ekranlamalı sağlam yapıları sayesinde, bu kablolar olağanüstü veri iletimi ve UV, yağ ve yakıtlara karşı çok iyi bir direnç sağlar.
- EN 45545-2 (HL1 - HL3) uyarınca teknik özellikler
- Hızlı Ethernet (100 Mbit/sn) için Kategori 5
- 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/sn) için Kategori 7
- Yüksek sıcaklık aralığı: -40 °C ilâ +90 °C
- Yangın durumunda katı güvenlik gereksinimleri
- Tüm işletim alanlarında yüksek iletim güvenilirliği
Denizcilik veri kabloları
Denizcilik ve açık deniz uygulamaları için veri kabloları
HARTING'in denizcilik veri kabloları, denizcilik ve açık deniz uygulamaları için onaylanmıştır. Sivil gemilerde güverte üstüne ve altına ve ayrıca diğer açık deniz uygulamalarında ve kıyıdaki alanlarda kurulum için özel olarak tasarlanmıştır.
- DNV GL uyarınca onaylıdır
- 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/sn) için Kat. 7'ye kadar
- Alev geciktirici
- Halojensiz
- Yağa ve UV'ye dayanıklı
Hibrit kablolar
Bir kablo hem veri hem de güç iletir
HARTING hibrit kabloları, veri kablolarının özelliklerini sinyal veya güç kablolarıyla birleştirir. Çok iyi olan EMC özellikleri sayesinde, kablo tipine bağlı olarak, Gigabit iletimine yönelik Kat. 6 gereksinimi karşılanır. İçindeki güç veya sinyal telleri, uç cihazlara güç sağlamak veya diğer sinyalleri sorgulamak için yeterli rezerve sahiptir. Tüm HARTING hibrit kabloları, Han® 3A hibrit konnektörlerimiz kullanılarak kolayca monte edilebilir.
- Daha az kablaj çalışması
- Tak & Çalıştır
- İyi EMC özellikleri
- Endüstriyel ve açık alanlar için çözümler
- 1 Gbit Ethernet (1 Gbit/sn) için Kat. 6'ya kadar
- 230 V / 16 A'ya kadar güç kaynağı