Products & Solutions
HARTING-datakabler
Pålidelige transmissioner under barske miljøforhold
HARTING-datakabler er specielt designet og udviklet til de barske krav i industrimiljøer, jernbanesektoren samt til skibsfarts- og kystapplikationer. Sammen med HARTING-konnektorene understøtter HARTING-datakablerne Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gbit Ethernet og Single Pair Ethernet (SPE). De er fuldt afskærmet og designet til båndbredder fra 100 MHz (kategori 5/5e) til 1000 MHz (kategori 7A). Kablernes layout og struktur er designet til at passe til HARTING-konnektorer - så de kan installeres hurtigt, nemt og sikkert på stedet. Denne produktportefølje suppleres af vores hybridkabelløsninger, som forener datatransmission og strømforsyning i ét kabel. Det gør dem ideelle til Plug and Play&-løsninger.
- T1 Single Pair Ethernet-kabler
- Profilspecifikke kabler
- Generiske kabler
- Jernbanekabler
- Havdatakabler
- Hybridkabler
T1 Single Pair Ethernet-kabler
Gigabit-transmission via ét ledningspar
HARTINGs T1 Single Pair Ethernet-kabler (SPE) er afskærmede kabler, der er designet til brug i barske industrimiljøer. Afhængigt af kabeltypen opfylder HARTING T1 SPE-kablerne kravene i IEC 61156-11 og IEC 61156-12 for fast og fleksibel kabelføring til datahastigheder på op til 1 Gbit/s og over 40 meter med en båndbredde på op til 600 MHz.
- IEEE 802.3: 10Base-T1; 100Base-T1; 1000Base-T1
- Velegnet til kombineret brug med HARTINGs SPE-konnektorer
- Velegnet til faste og fleksible installationer i et industrimiljø
- PoDL (Power over Data Line)
Fast Ethernet-kabler
Profilspecifikke kabler i overensstemmelse med PROFINET- og Sercos III-specifikationerne
HARTING Fast Ethernet-kabler er 4-trådede datakabler til transmission af 100 Mbit/s (kategori 5) i automatiseringsmiljøer. De opfylder kabelspecifikationen i overensstemmelse med IEC 61 784-5-x og kan anvendes i forskellige applikationer i henhold til deres klassificering.
- Type A – Fast installation
- Type B – Flytbar installation
- Type C - Slæbekæder og torsionskabler
10 Gigabit industrielt Ethernet-kabel
Til høje datahastigheder i industrimiljøer
HARTINGs industrielle Ethernet-datakabler er designet til fleksibel installation i industribygninger og er ideelle til kombineret montering med HARTING RJ45-datakonnektorer i IP20 og IP65/67. Deres fire-par TP-konstruktion muliggør transmission af it-data og analoge signaler såsom Ethernet 10/100 Mbit/s, 10 GigaBit/s, video/lyd samt IP-datatjenester. Den indeholder alle de egenskaber, der er nødvendige for opsætning af et komplet generisk kabelføringssystem i henhold til ISO/IEC 24702 eller EN 50173-3.
- Generiske kabler i henhold til kategori 6A/klasse EA i henhold til ISO/IEC 11801 eller EN 50173-1
- Specielt til fleksible installationer som systemkabel
- Op til kat. 7 til 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)
- Kan anvendes i industribygninger
- Gode EMC-egenskaber på grund af dobbelt afskærmning
- Olie- og UV-bestandig, flammehæmmende, halogenfri, RoHS-kompatibel og UL-certificeret (afhængigt af kabeltype)
EtherRail®-kabler
Datakabler til jernbanesektorens strenge krav i overensstemmelse med EN 45545-2
HARTINGs EtherRail®-kabler er designet til faste og beskyttede installationer i og uden for jernbanekøretøjer. Særlige godkendelser gør det også muligt at anvende dem til "koblingskabler" til mellemvognskoblinger. Disse kabler opfylder brandbeskyttelseskravene til jernbanekøretøjer i henhold til EN45545-2 (HL1 - HL3). Takket være deres robuste konstruktion med en ydre kappe, der er tværbundet med stråling, og fremragende afskærmning sikrer disse kabler fremragende datatransmission og meget god modstandsdygtighed over for UV, olier og brændstoffer.
- Specifikation i henhold til EN 45545-2 (HL1 - HL3)
- Kategori 5 til Fast Ethernet (100 Mbit/s)
- Kategori 7 til 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)
- Højt temperaturområde: -40 °C til +90 °C
- Strenge sikkerhedskrav i tilfælde af brand
- Høj transmissionspålidelighed i alle driftsområder
Havdatakabler
Datakabler til hav- og offshoreapplikationer
HARTINGs havdatakabler er godkendt til hav- og offshoreapplikationer. De er specielt designet til installation på og under dæk på civile skibe samt i andre offshoreapplikationer og -områder langs kysten.
- Certificeret i henhold til DNV GL
- Op til kat. 7 til 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)
- Flammehæmmende
- Halogenfri
- Modstandsdygtig over for olie og UV
Hybridkabler
Et kabel overfører både data og strøm
HARTING-hybridkabler kombinerer datakablernes egenskaber med signal- eller strømkabler. På grund af deres meget gode EMC-egenskaber er kat. 6-kravene til Gigabit-transmission opfyldt, afhængigt af kabeltypen. De indvendige strøm- eller signalledninger har tilstrækkelige reserver til at levere strøm til slutenhederne eller til at forespørge andre signaler. Alle HARTING-hybridkabler kan nemt samles ved hjælp af vores Han® 3A-hybridkonnektorer.
- Mindre kabelføring
- Plug and play&
- Gode EMC-egenskaber
- Løsninger til industri- og udendørsarealer
- Op til kat. 6 til 1 Gbit Ethernet (1 Gbit/s)
- Strømforsyning op til 230 V/16 A