Products & Solutions
HARTING datakablar
Tillförlitliga överföringar vid tuffa miljöförhållanden
HARTING:s datakablar är särskilt designade och utvecklade för de tuffa kraven i industrimiljöer, järnvägssektorn och fartygs- och kustapplikationer. Tillsammans med HARTING kontaktdonen stödjer HARTING datakablar Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gbit Ethernet and Single Pair Ethernet (SPE). De är komplett avskärmade och designade för bandbredder från 100 MHz (Kategori 5/5e) till 1 000 MHz (Kategori 7A). Layouten och strukturen hos kablarna är designade för att passa till HARTING:s kontaktdon – så de kan installeras snabbt, enkelt och säkert direkt på plats. Den här produktportföljen kompletteras av våra lösningar med hybridkablar som förenar dataöverföring och kraftförsörjning i en enda kabel. Det gör dem perfekt lämpade för Plug & Play lösningar.
- T1 Single Pair Ethernet kablar
- Profilspecifika kablar
- Generiska kablar
- Järnvägskablar
- Marina datakablar
- Hybridkablar
T1 Single Pair Ethernet kablar
Gigabit överföring via ett enda trådpar
HARTING:s T1 Single Pair Ethernet (SPE) kablar är avskärmade kablar som har designats för användning i tuffa industrimiljöer. Beroende på kabeltypen uppfyller HARTING T1 SPE kablar kraven i IEC 61156-11 och IEC 61156-12 för fasta och flexibla kablage för datahastigheter upp till 1 Gbit/s och över 40 meter, med en bandbredd på upp till 600 MHz.
- IEEE 802.3: 10Base-T1; 100Base-T1; 1000Base-T1
- Lämplig för kombinerad användning tillsammans med HARTING:s SPE kontaktdon
- Lämplig för fasta och flexibla installationer i industriell miljö
- Power over Data Line (PoDL)
Fast Ethernet-kablar
Profilspecifika kablar i enlighet med PROFINET Sercos III specificationer
HARTING:s Fast Ethernet-kablar är datakablar med 4 trådar för överföring av 100 Mbit/s (Kategori 5) i automationsmiljöer. De uppfyller kabelspecifikationerna enligt IEC 61 784-5-x och kan användas i olika applikationer enligt deras klassificering.
- Typ A – fast installation
- Typ B – flyttbar installation
- Type C – släpkedjor och torsionskablar
10 Gigabit Industrial Ethernet-kablar
För höga datahastigheter i industrimiljöer
HARTING:s Industrial Ethernet datakablar har designats för flexibel installation i industribyggnader och är perfekt lämpade för kombinerad installation tillsammans med HARTING:s RJ45-datakontaktdon i IP20 och IP65/67. Deras TP konstruktion med fyra par möjliggör överföring av IT-data och analoga signaler såsom Ethernet 10/100 Mbit/s, 10 GigaBit/s, video/audio, liksom IP-data tjänster. Den tillhandahåller alla egenskaper som behövs för att skapa ett komplett generiskt kabelsystem enligt ISO/IEC 24702 eller EN 50173-3.
- Generiska kablar enligt Kategori 6A/Klass EA enligt ISO/IEC 11801 eller EN 50173-1
- Särskilt som systemkabel för flexibla installationer
- Upp till Kat. 7 för 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)
- Kan användas i industribyggnader
- Bra EMC-egenskaper tack vare dubbel avskärmning
- Olje- och UV-resistent, flamsäker, halogenfri, RoHS-kompatibel och UL certifierad (beroende på kabeltyp)
EtherRail®-kablar
Datakablar för de strikta kraven inom järnvägssektorn, i enlighet med EN 45545-2
HARTING:s EtherRail® kablar är designade för fasta och skyddade installationer placerade inuti och utanför järnvägsfordon. Särskilda godkännanden medger även att de används för kablarna mellan vagnar. Kablarna uppfyller brandskyddskraven för järnvägsfordon enligt EN45545-2 (HL1 – HL3). Tack vara sin robusta konstruktion med en tvärförbunden yttre strålningskabelmantel säkerställer dessa kablar enastående dataförbindelser och mycket bra tålighet mot UV- olja och bränslen.
- Specification enligt EN 45545-2 (HL1 – HL3)
- Kategori 5 för Fast Ethernet (100 Mbit/s)
- Kategori 7 för 10 Gbit Fast Ethernet (10 Gbit/s)
- Stort temperaturintervall: -40 °C till +90 °C
- Strikta säkerhetskrav i händelse av brand
- Hög överföringstilförlitlighet inom alla driftområden
Marina datakablar
Datakablar för marina och offshore-applikationer
HARTING:s marina datakablar är godkända för marina och offshore-applikationer. De har designats särskilt för installation på och under däck på civila fartyg, liksom inom andra offshore-applikationer och områden längs kuster.
- Certifierad enligt DNV GL
- Upp till Kat. 7 för 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)
- Flamsäker
- Halogenfri
- Tålig mot olja och UV
Hybridkablar
En kabel överför både data och kraft
HARTING hybridkablar kombinerar egenskaperna hos datakablar med signal-eller kraftkablar. Tack vare deras mycket bra EMC-egenskaper uppfylls Kat. 6 kraven för Gigabit överföringar, beroende på kabeltyp. Kraft- eller signalledarna i kabeln har tillräckliga reserver för att försörja ändenheter med kraft eller avfråga andra signaler. Alla HARTING:s hybridkablar kan installeras konventionellt med hjälp av våra Han® 3A hybridkontaktdon.
- Mindre arbete med kablage
- Plug & Play
- Bra EMC-egenskaper
- Lösningar för industri- och utomhusområden
- Upp till Kat. 6 för 1 Gbit Ethernet (1 Gbit/s)
- Kraftförsörjning upp till 230 V/16 A