Termékek és megoldások
HARTING-adatkábelek
Megbízható átvitel szélsőséges környezeti körülmények esetén is
A HARTING-adatkábeleket kifejezetten az ipari környezet, a vasúti szektor, valamint a hajózási és parti alkalmazások durva igényeire terveztük és fejlesztettük. A HARTING-csatlakozókkal együtt a HARTING-adatkábelek támogatják a Fast Ethernet, a Gigabit Ethernet, a 10 Gbit Ethernet és az egy vezetékpáras Ethernet (Single Pair Ethernet - SPE) hálózatokat. Teljes egészében árnyékoltak és 100 MHz (5/5e kategória) és 1000 MHz (7A kategória) közötti sávszélességre tervezték őket. A kábelek elrendezését és szerkezetét úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a HARTING csatlakozókhoz – és így a helyszínen gyorsan, könnyen és biztonságosan telepíthetők. Ezt a termékportfóliót kiegészítik a hibrid kábelmegoldások, amelyek egyetlen kábelben egyesítik az adatátvitelt és a tápellátást. Így ideálisan használhatók a Plug & Play megoldásokban.
- T1 egy vezetékpáras Ethernet-kábelek
- Profilspecifikus kábelek
- Általános kábelek
- Vasúti kábelek
- Tengeri adatkábelek
- Hibrid kábelek
T1 egy vezetékpáras Ethernet-kábelek
Gigabit átvitel egy vezetékpáron
A HARTING T1 egy vezetékpáras Ethernet (SPE) kábelei olyan árnyékolt kábelek, amelyeket nagy igénybevételt jelentő ipari környezetekhez terveztek. A kábel típusától függően a HARTING T1 SPE kábelek megfelelnek a 40 m hosszúságot meghaladó és legfeljebb 1 Gbit/s adatátviteli sebességű, legfeljebb 600 MHz sávszélességű rögzített vagy rugalmas kábelekre vonatkozó IEC 61156-11 és IEC 61156-12 szabványok előírásainak.
- IEEE 802.3: 10Base-T1; 100Base-T1; 1000Base-T1
- Használható a HARTING SPE csatlakozóival együtt
- Ipari környezetben rögzített és rugalmas telepítésekhez is használható
- Tápellátás adatkábelen keresztül (PoDL)
Gyors Ethernet-kábelek
Profilspecifikus kábelek a PROFINET és a Sercos III specifikációk szerint
A HARTING Fast Ethernet-kábelek 4-eres adatkábelek, amelyek automatizálási körülmények között biztosítják a 100 Mbit/s (5. kategóriás) adatátviteli sebességet. Megfelelnek az IEC 61 784-5-x szabványban foglalt, a kábelekre vonatkozó specifikációknak, és az ezeknek megfelelő, különböző alkalmazásokban használhatók.
- A típus – rögzített telepítésű
- B típus – mozgó telepítésű
- C típus – húzóláncok és torziós kábelek
- R típus – robotikai kábelek
10 Gigabit ipari Ethernet-kábelek
Nagy adatátviteli sebességhez, ipari környezetben
A HARTING Ipari Ethernet adatkábeleit ipari épületekben, rugalmas telepítésre tervezték, ideálisan kombinálhatók az IP20 és IP65/67 védelmi osztályú HARTING RJ45 adatcsatlakozókkal. A négypáras TP-kialakításuk lehetővé teszi IT-adatok és analóg jelek, pl. Ethernet 10/100 Mbit/s, 10 Gigabitű/s és videó/audió továbbítását, valamint IP-adatszolgáltatásokat. Minden olyan jellemzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi az ISO/IEC 24702 vagy EN 50173-3 szerinti teljes, általános kábelezési rendszer kialakítását.
- Általános kábelek a 6A kategória/EA osztály, valamint az ISO/IEC 11801 vagy az EN 50173-1 szerint
- Különösen rugalmas telepítésű rendszerkábelként
- Egészen a 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s) 7. kategóriájáig
- Ipari épületekben is használható
- Jó EMC-jellemzők a dupla árnyékolásnak köszönhetően
- Ellenáll az olajnak, az UV-sugárzásnak, tűzálló, halogénmentes, megfelel az RoHS-előírásainak és rendelkezik UL-minősítéssel (a kábeltípustól függően)
EtherRail® kábelek
A vasúti szektor szigorú követelményeinek megfelelő adatkábelek az EN 45545-2 szabvány szerint
A HARTING EtherRail® kábeleit a vasúti járművek külső és belső részén rögzített és védett telepítésekhez tervezték. Különleges minősítésük miatt a vagonbelső áthidaló kötéseinek áthidaló kábeleiként is használhatók. Ezek a kábelek megfelelnek a vasúti járművekre vonatkozó EN45545-2 (HL1–HL3) szerint meghatározott tűzvédelmi követelményeknek. A masszív, sugárirányú keresztfonatú külső burkolatnak és a kiváló árnyékolásnak köszönhetően ezek a kábelek kiváló adatátvitelt biztosítanak, és nagy mértékben ellenállnak az UV-sugárzás, az olajok és az üzemanyagok hatásainak.
- Specifikáció az EN 45545-2 (HL1 - HL3) előírásai szerint
- 5. kategória a Fast Ethernet (100 Mbit/s) számára
- 7. kategória a 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s) számára
- Széles hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +90 ° között
- Szigorú biztonsági előírások tűz esetére
- Magas átviteli megbízhatóság valamennyi működési területen
Tengeri adatkábelek
Adatkábelek tengeri és part menti alkalmazásokhoz
A HARTING tengeri adatkábelei használhatók tengeri és part menti alkalmazásokhoz. Kifejezetten polgári hajók fedélzetére vagy fedélzete alá, illetve part menti és partközeli alkalmazásokhoz tervezték.
- A DNV GL szerint minősítve
- Egészen a 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s) 7. kategóriájáig
- Lángálló
- Halogénmentes
- Olaj- és UV-álló
Hibrid kábelek
Egyetlen kábel továbbítja az adatot és a tápellátást is
A HARTING hibrid kábelei egyesítik az adat-, jel- és tápkábelek jellemzőit. A nagyon jó EMC-jellemzőjüknek köszönhetően a kábel típusának függvényében megfelelnek a Gigabit adatátviteli sebességre vonatkozó 6. kategória követelményeinek. Az áram- és jeltovábbító kábelek megfelelő tartalékkal rendelkeznek ahhoz, hogy ellássák árammal a perifériás eszközöket, illetve lekérdezzenek más jeleket. Az összes HARTING hibrid kábel simán felszerelhető a Han® 3A hibrid csatlakozóinkkal.
- Kevesebb kábelezési ráfordítás
- Plug & Play
- Jó EMC-jellemzők
- Ipari és kültéri területek megoldásai
- Egészen az 1 Gbit Ethernet (1 Gbit/s) 6. kategóriájáig
- Tápfeszültség egészen 230 V/16 A értékig