Seminarium internetowe na życzenie
Od frezarek do żaluzji automatycznych: Małe, uniwersalne złącza do (prawie) każdego zastosowania
SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻYCZENIE
Obejrzyj seminarium internetowe: Film możesz obejrzeć natychmiast po rejestracji - lub później, korzystając z konta myHARTING.
Seria złączy Han® 1A może być wykorzystywana w wielu zastosowaniach, począwszy od maszyn i robotyki, logistyki, zastosowań kolejowych, skończywszy na innych dziedzinach, w których potrzebne są małe, bardzo elastyczne i przystępne cenowo rozwiązania połączeniowe. W tym seminarium internetowym pokażemy Państwu elastyczność tegorocznego zwycięzcy iF DESIGN AWARD 2020.
Odkryjesz:
- Wszystkie funkcje i zalety wielokrotnie nagradzanego systemu modułowego (od strony praktycznej)
- Korzyści ekonomiczne i redukcja zapasów magazynowych dzięki przejrzystej strukturze systemu złączy opartego na kilku podstawowych elementach
- Możliwość skrócenia czasu montażu za pomocą technologii zatrzaskowej (bez konieczności wkręcania lub używania narzędzi)
Szczegóły seminarium internetowego
- Język: angielski
- Czas trwania: 37 minut + pytania i odpowiedzi
Eksperci